- comume |
Perno 2 |
alimentazione + |
Perno 1 |
Attacco pressione standard |
SAE 4 |
Campo di pressione [bar] [Max] |
250 bar |
Campo di pressione [bar] [Min] |
0 bar |
Campo di pressione [psi] [Max] |
3625 psi |
Campo di pressione [psi] [Min] |
0 psi |
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] |
125 °C |
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] |
-40 °C |
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] |
185 °F |
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] |
-104 °F |
Chiave di identificazione |
DST P92S-0250-BAR-R-06-10-09 |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Coll. elettrico maschio/femmina |
Maschio |
Commenti collegamenti elettrici |
PBT |
Conn. elettriche |
Deutsch DT04 |
Dim. coll. el. |
4 pin |
Dimensioni raccordo pressione |
7/16-20 |
Elenco sostanze candidate REACH |
No |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Formato imballo |
Imballo multiplo |
Grado di protezione IP |
IP67 |
Gruppo prodotti |
Sensors |
HEX attacco pressione [mm] |
22 mm |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Precisione TEB [da -25 a 80 °C] ±FS |
1.5 % |
Precisione TEB [da -40 a 80°C] ±FS |
2.5 % |
Precisione TEB [da 0 a 80 °C] ±FS |
1 % |
Pressione di scoppio [bar] |
2500 bar |
Pressione di scoppio [psig] |
36250 psig |
Pressione di sovraccarico max. [bar] |
500 bar |
Pressione di sovraccarico max. [psig] |
7250 psig |
Pressione maschio/femmina |
Maschio |
Product Name Description |
Trasmettitore di pressione |
Quantità per formato imballo |
45 pz |
Riferimento unitario di pressione |
Gauge (relative) |
Segnale uscita |
Ratio metric |
Smorzatore di impulsi |
Yes |
Supply voltage [V] DC |
5 V |
Tempo di avvio [ms] |
40 ms |
Tempo di risposta max. [ms] |
1 ms |
Tensione di alimentazione [V] CC [Max] |
32 V |
Tensione di alimentazione [V] CC [Min] |
9 V |
Tipo |
DST P92S |
Tipo raccordo pressione |
UNF |
UK RoHS compliance |
Out of scope |