Mostra 911 prodotto(i)
Trasmettitore di pressione, MBS 3000, 0.00 bar - 4.00 bar, 0.00 psi - 58.02 psi
Segnale uscita: Corrente, Conn. elettriche: Spina DIN, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Chiave di identificazione: MBS 3000-1631-A1AB04-0
Trasmettitore di pressione, MBS 3000, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.02 psi
Segnale uscita: Corrente, Conn. elettriche: Spina DIN, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Chiave di identificazione: MBS 3000-1831-A1AB04-0
Trasmettitore di pressione, MBS 3000, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.04 psi
Segnale uscita: Corrente, Conn. elettriche: Spina DIN, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Chiave di identificazione: MBS 3000-2031-A1AB04-0
Trasmettitore di pressione, MBS 3000, 0.00 bar - 16.00 bar, 0.00 psi - 232.06 psi
Segnale uscita: Corrente, Conn. elettriche: Spina DIN, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Chiave di identificazione: MBS 3000-2231-A1AB04-0
Trasmettitore di pressione, MBS 3000, 0.00 bar - 25.00 bar, 0.00 psi - 362.59 psi
Segnale uscita: Corrente, Conn. elettriche: Spina DIN, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Chiave di identificazione: MBS 3000-2431-A1AB04-0