Elettrovalvola, EVT 2.0, Funzione: NC
068F0627
Refrigerante(i): R744, Valore kv [m³/h]: 0.100, Max. Pressione di esercizio [bar]: 140.0, Materiale attacco: Rame, Formato imballo: Imballo industriale, Quantità per formato imballo: 16
Refrigerante(i): R744, Valore kv [m³/h]: 0.100, Max. Pressione di esercizio [bar]: 140.0, Materiale attacco: Rame, Formato imballo: Imballo industriale, Quantità per formato imballo: 16
Peso lordo | 284 Gram |
Peso netto | 240 Gram |
EAN | 5715162438770 |
Peso lordo | 284 Gram |
Peso netto | 240 Gram |
EAN | 5715162438770 |
Accessori prodotto | Accessori per valvola solenoide |
Bobina | No |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 50 °C |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 122 °F |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -104 °F |
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] | 150 °C |
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] | 0 °C |
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] | 302 °F |
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] | -32 °F |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compatibilità con i lubrificanti |
PAG POE |
Dim. uscita [in] | 3/8 in |
Dimensione ingresso [in] | 3/8 in |
Dimensioni orifizio [mm] | 2 mm |
Direzione | Ad angolo |
Elenco sostanze candidate REACH | No |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Formato imballo | Imballo industriale |
Funzione | NC |
Gruppo prodotti | Solenoid valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ispezionabile | Parti di ricambio valvola solenoide |
Materiale attacco | Rame |
Materiale corpo | Ottone |
Max. Pressione di esercizio [bar] | 140 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] | 2030 psig |
Min. PD keep open [bar] | 0.4 bar |
Min. PD keep open [psi] | 5.8 psi |
MOPD [bar/psi] | 110 bar/1595 psi Coil Dependen |
OPD min. [bar] | 2 bar |
OPD min. [psi] | 29 psi |
Opzione comando manuale | No |
Prodotto identico | 068F0601 |
Product Name Description | Elettrovalvola |
Quantità per formato imballo | 16 pz |
Refrigerante(i) | R744 |
Sistema attuatore [mm] | 13.5 mm |
Tipo | EVT 2.0 |
Tipo attacco ingresso | A brasare, ODF |
Tipo attacco uscita | A brasare, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valore Cv [gal/min.] | 0.1 gal/min |
Valore kv [m³/h] | 0.1 m³/h |
Accessori prodotto | Accessori per valvola solenoide |
Bobina | No |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 50 °C |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 122 °F |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -104 °F |
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] | 150 °C |
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] | 0 °C |
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] | 302 °F |
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] | -32 °F |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compatibilità con i lubrificanti |
PAG POE |
Dim. uscita [in] | 3/8 in |
Dimensione ingresso [in] | 3/8 in |
Dimensioni orifizio [mm] | 2 mm |
Direzione | Ad angolo |
Elenco sostanze candidate REACH | No |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Formato imballo | Imballo industriale |
Funzione | NC |
Gruppo prodotti | Solenoid valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ispezionabile | Parti di ricambio valvola solenoide |
Materiale attacco | Rame |
Materiale corpo | Ottone |
Max. Pressione di esercizio [bar] | 140 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] | 2030 psig |
Min. PD keep open [bar] | 0.4 bar |
Min. PD keep open [psi] | 5.8 psi |
MOPD [bar/psi] | 110 bar/1595 psi Coil Dependen |
OPD min. [bar] | 2 bar |
OPD min. [psi] | 29 psi |
Opzione comando manuale | No |
Prodotto identico | 068F0601 |
Product Name Description | Elettrovalvola |
Quantità per formato imballo | 16 pz |
Refrigerante(i) | R744 |
Sistema attuatore [mm] | 13.5 mm |
Tipo | EVT 2.0 |
Tipo attacco ingresso | A brasare, ODF |
Tipo attacco uscita | A brasare, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valore Cv [gal/min.] | 0.1 gal/min |
Valore kv [m³/h] | 0.1 m³/h |