Mostra 12 prodotto(i)

068F0600

Elettrovalvola, EVT 1.2, Funzione: NC

Refrigerante(i): R744, Valore kv [m³/h]: 0.050, Max. Pressione di esercizio [bar]: 140.0, Materiale attacco: Rame, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 18

068F0601

Elettrovalvola, EVT 2, Funzione: NC

Refrigerante(i): R744, Valore kv [m³/h]: 0.100, Max. Pressione di esercizio [bar]: 140.0, Materiale attacco: Rame, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 18

068F0611

Elettrovalvola, EVT 3, Funzione: NC

Refrigerante(i): R744, Valore kv [m³/h]: 0.230, Max. Pressione di esercizio [bar]: 140.0, Materiale attacco: Rame, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 18

068F0620

Elettrovalvola, EVT 3, Funzione: NC

Refrigerante(i): R744, Valore kv [m³/h]: 0.230, Max. Pressione di esercizio [bar]: 140.0, Materiale attacco: Acciaio inox, Dimensione ingresso [mm]: 6.00, Dim. uscita [mm]: 6.00, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 18

068F0621

Elettrovalvola, EVT 2, Funzione: NC

Refrigerante(i): R744, Valore kv [m³/h]: 0.100, Max. Pressione di esercizio [bar]: 140.0, Materiale attacco: Acciaio inox, Dimensione ingresso [mm]: 6.00, Dim. uscita [mm]: 6.00, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 18

068F0622

Elettrovalvola, EVT 1.2, Funzione: NC

Refrigerante(i): R744, Valore kv [m³/h]: 0.050, Max. Pressione di esercizio [bar]: 140.0, Materiale attacco: Acciaio inox, Dimensione ingresso [mm]: 6.00, Dim. uscita [mm]: 6.00, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 18

068F0625

Elettrovalvola, EVT 1.2, Funzione: NC

Refrigerante(i): R744, Valore kv [m³/h]: 0.050, Max. Pressione di esercizio [bar]: 140.0, Materiale attacco: Rame, Formato imballo: Imballo industriale, Quantità per formato imballo: 16

068F0626

Elettrovalvola, EVT 1.2, Funzione: NC

Refrigerante(i): R744, Valore kv [m³/h]: 0.050, Max. Pressione di esercizio [bar]: 140.0, Materiale attacco: Acciaio inox, Dimensione ingresso [mm]: 6.00, Dim. uscita [mm]: 6.00, Formato imballo: Imballo industriale, Quantità per formato imballo: 16

068F0627

Elettrovalvola, EVT 2, Funzione: NC

Refrigerante(i): R744, Valore kv [m³/h]: 0.100, Max. Pressione di esercizio [bar]: 140.0, Materiale attacco: Rame, Formato imballo: Imballo industriale, Quantità per formato imballo: 16

068F0628

Elettrovalvola, EVT 2, Funzione: NC

Refrigerante(i): R744, Valore kv [m³/h]: 0.100, Max. Pressione di esercizio [bar]: 140.0, Materiale attacco: Acciaio inox, Dimensione ingresso [mm]: 6.00, Dim. uscita [mm]: 6.00, Formato imballo: Imballo industriale, Quantità per formato imballo: 16

Visualizza: