Approvazione |
CE UKCA VDE |
Bobina |
No |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] |
55 °C |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] |
-30 °C |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] |
131 °F |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] |
-4 °F |
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] |
160 °C |
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] |
-30 °C |
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] |
248 °F |
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] |
-4 °F |
Cap R407C a Δp: 0,2 bar (cond1) [kW] |
10.11 kW |
Cap. R407C a Δp: 0,1 bar (cond1) [kW] |
7.18 kW |
Cap. R407C a Δp: 0,1 bar (cond2) [kW] |
6.63 kW |
Cap. R407C a Δp: 0,2 bar (cond2) [kW] |
9.34 kW |
Cap. R410C a Δp: 0,1 bar (cond1) [kW] |
63.2 kW |
Cap. R410C a Δp: 0,1 bar (cond2) [kW] |
7.94 kW |
Cap. R410C a Δp: 0,2 bar (cond1) [kW] |
12.43 kW |
Cap. R410C a Δp: 0,2 bar (cond2) [kW] |
11.2 kW |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Condizione cap 1 [°C] |
0°C sub-cooling 38°C condensing 5°C evaporating 5°C super-heat |
Condizione cap 2 [°C] |
54,4 °C condensing 5°C sub-cooling 5°C super-heat 7,2°C evaporating |
Config. di progettazione Stile |
G |
Dimensione att. aspirazione [in] |
13/8 |
Dimensione att. aspirazione [mm] |
12.95 mm |
Dimensione att. evap./cond. [in] |
1/2 |
Dimensione att. evap./cond. [mm] |
12,95 |
Dimensione att. scarico [in] |
11/8 |
Dimensione att. scarico [mm] |
9.7 mm |
Elenco sostanze candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Formato imballo |
Imballo singolo |
Gruppo prodotti |
4-way reversing valves |
Identificazione modello |
STF-2525G |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Materiale attacco di processo |
Rame |
Max. Pressione di esercizio [bar] |
49 bar |
N. dossier SCIP |
f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210 |
Nome prodotto dossier SCIP |
Four-way valve(1) |
OPD max. [bar] |
31 bar |
OPD max. [psig] |
450 psig |
OPD min. [bar] |
3 bar |
OPD min. [psi] |
50 psi |
Perdita max. [cm³/min] |
1500 cm³/min |
Product Name Description |
Valvola di inversione a 4 vie |
Quantità per formato imballo |
1 pz |
Refrigerante(i) |
R134a R22 R404A R407A R407C R410A R448A R449A R452B R454B R454C |
Resistenza agli urti standard |
JIS C 60068-2-27 |
Stabilità alle vibrazioni [m/s²] |
19.6 m/s² |
Test vibrazioni standard |
JIS C 60068-2-6 |
Tipo |
STF |
Tipo di att. scarico |
Femmina |
UK RoHS compliance |
Out of scope |