Mostra 62 prodotto(i)
Valvola di inversione a 4 vie, STF-0104G3
Campo temperatura mezzo [°C]: -20 - 120, OPD max. [bar]: 31.0, OPD min. [bar]: 3.000, Dimensione att. scarico [in]: 5/16, Config. di progettazione Stile: A
Valvola di inversione a 4 vie, STF-0201G3
Campo temperatura mezzo [°C]: -20 - 120, OPD max. [bar]: 31.0, OPD min. [bar]: 3.430, Dimensione att. aspirazione [in]: 1/2, Dimensione att. scarico [in]: 3/8, Config. di progettazione Stile: A
Valvola di inversione a 4 vie, STF-0204G3
Campo temperatura mezzo [°C]: -20 - 120, OPD max. [bar]: 31.0, OPD min. [bar]: 3.430, Dimensione att. aspirazione [in]: 5/8, Dimensione att. scarico [in]: 3/8, Config. di progettazione Stile: D
Valvola di inversione a 4 vie, STF-0205G3
Campo temperatura mezzo [°C]: -20 - 120, OPD max. [bar]: 31.0, OPD min. [bar]: 3.430, Dimensione att. aspirazione [in]: 1/2, Dimensione att. scarico [in]: 1/4, Config. di progettazione Stile: B
Valvola di inversione a 4 vie, STF-0214G3
Campo temperatura mezzo [°C]: -20 - 120, OPD max. [bar]: 31.0, OPD min. [bar]: 3.430, Dimensione att. aspirazione [in]: 5/8, Dimensione att. scarico [in]: 1/2, Config. di progettazione Stile: D