Valvola di inversione a 4 vie, STF-2506G3

061L1347

Campo temperatura mezzo [°C]: -20 - 130, OPD max. [bar]: 31.0, OPD min. [bar]: 3.000, Dimensione att. aspirazione [in]: 1 5/8, Dimensione att. scarico [in]: 1 1/8, Config. di progettazione Stile: G

Dettagli prodotto

Peso lordo 11.733 Kilogram
Peso netto 3.3 Kilogram
Volume 38.54 Liter
EAN 5702424046552

 

Approvazione CE
UKCA
VDE
Bobina No
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] 55 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] -20 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] 131 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] -4 °F
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] 130 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] -20 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] 266 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] -4 °F
Cap R407C a Δp: 0,2 bar (cond1) [kW] 81.89 kW
Cap. R407C a Δp: 0,1 bar (cond1) [kW] 58.18 kW
Cap. R407C a Δp: 0,1 bar (cond2) [kW] 53.74 kW
Cap. R407C a Δp: 0,2 bar (cond2) [kW] 75.68 kW
Cap. R410C a Δp: 0,1 bar (cond1) [kW] 71.3 kW
Cap. R410C a Δp: 0,1 bar (cond2) [kW] 64.24 kW
Cap. R410C a Δp: 0,2 bar (cond1) [kW] 100.56 kW
Cap. R410C a Δp: 0,2 bar (cond2) [kW] 90.62 kW
China RoHS compliance Out of scope
Condizione cap 1 [°C] 0°C sub-cooling
38°C condensing
5°C evaporating
5°C super-heat
Condizione cap 2 [°C] 54,4 °C condensing
5°C sub-cooling
5°C super-heat
7,2°C evaporating
Config. di progettazione Stile G
Dimensione att. aspirazione [in] 1 5/8
Dimensione att. aspirazione [mm] 41.7 mm
Dimensione att. evap./cond. [in] 1 5/8
Dimensione att. evap./cond. [mm] 41,7
Dimensione att. scarico [in] 1 1/8
Dimensione att. scarico [mm] 28.7 mm
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS compliance Out of scope
Formato imballo Imballo singolo
Gruppo prodotti 4-way reversing valves
Identificazione modello STF-2506G3
In scope of WEEE and contain batteries No
Materiale attacco di processo Rame
N. dossier SCIP f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210
Nome prodotto dossier SCIP Four-way valve(1)
OPD max. [bar] 31 bar
OPD max. [psig] 450 psig
OPD min. [bar] 3 bar
OPD min. [psi] 44 psi
Perdita max. [cm³/min] 10000 cm³/min
Product Name Description Valvola di inversione a 4 vie
Quantità per formato imballo 1 pz
Refrigerante(i) R134a
R22
R404A
R407C
R410A
Resistenza agli urti standard JIS C 60068-2-27
Stabilità alle vibrazioni [m/s²] 19.6 m/s²
Test vibrazioni standard JIS C 60068-2-6
Tipo STF
Tipo di att. scarico Femmina
UK RoHS compliance Out of scope

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality