4-way reversing valve, STF-1513G3
061L1217
Medium temperature range [°C]: -20 - 120, MaxOPD [bar]: 31.0, MinODP [bar]: 3.000, Suction conn size [in]: 1 3/8, Discharge conn size [in]: 7/8, Design config. Style: F
Medium temperature range [°C]: -20 - 120, MaxOPD [bar]: 31.0, MinODP [bar]: 3.000, Suction conn size [in]: 1 3/8, Discharge conn size [in]: 7/8, Design config. Style: F
Peso lordo | 2.546 Kg |
Peso netto | 1.55 Kg |
Volume | 19.594 Liter |
EAN | 5702428273534 |
Peso lordo | 2.546 Kg |
Peso netto | 1.55 Kg |
Volume | 19.594 Liter |
EAN | 5702428273534 |
Approvazione |
CE UKCA VDE |
Bobina | No |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -20 °C |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 131 °F |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -4 °F |
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] | 120 °C |
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] | -20 °C |
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] | 248 °F |
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] | -4 °F |
Cap R407C a Δp: 0,2 bar (cond1) [kW] | 42.39 kW |
Cap. R407C a Δp: 0,1 bar (cond1) [kW] | 30.12 kW |
Cap. R407C a Δp: 0,1 bar (cond2) [kW] | 27.82 kW |
Cap. R407C a Δp: 0,2 bar (cond2) [kW] | 39.17 kW |
Cap. R410C a Δp: 0,1 bar (cond1) [kW] | 36.9 kW |
Cap. R410C a Δp: 0,1 bar (cond2) [kW] | 33.25 kW |
Cap. R410C a Δp: 0,2 bar (cond1) [kW] | 52.05 kW |
Cap. R410C a Δp: 0,2 bar (cond2) [kW] | 46.9 kW |
China RoHS compliance | Out of scope |
Condizione cap 1 [°C] |
0°C sub-cooling 38°C condensing 5°C evaporating 5°C super-heat |
Condizione cap 2 [°C] |
54,4 °C condensing 5°C sub-cooling 5°C super-heat 7,2°C evaporating |
Config. di progettazione Stile | F |
Dimensione att. aspirazione [in] | 1 3/8 |
Dimensione att. aspirazione [mm] | 28.9 mm |
Dimensione att. evap./cond. [in] | 1 3/8 |
Dimensione att. evap./cond. [mm] | 28,9 |
Dimensione att. scarico [in] | 7/8 |
Dimensione att. scarico [mm] | 22.5 mm |
Elenco sostanze candidate REACH | No |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Formato imballo | Imballo singolo |
Gruppo prodotti | 4-way reversing valves |
Identificazione modello | STF-1513G3 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materiale attacco di processo | Rame |
OPD max. [bar] | 31 bar |
OPD max. [psig] | 450 psig |
OPD min. [bar] | 3 bar |
OPD min. [psi] | 44 psi |
Perdita max. [cm³/min] | 6000 cm³/min |
Product Name Description | 4-way reversing valve |
Quantità per formato imballo | 1 pz |
Refrigerante(i) |
R134a R22 R404A R407C R410A |
Resistenza agli urti standard | JIS C 60068-2-27 |
Stabilità alle vibrazioni [m/s²] | 19.6 m/s² |
Test vibrazioni standard | JIS C 60068-2-6 |
Tipo | STF |
Tipo di att. scarico | Femmina |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Approvazione |
CE UKCA VDE |
Bobina | No |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -20 °C |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 131 °F |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -4 °F |
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] | 120 °C |
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] | -20 °C |
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] | 248 °F |
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] | -4 °F |
Cap R407C a Δp: 0,2 bar (cond1) [kW] | 42.39 kW |
Cap. R407C a Δp: 0,1 bar (cond1) [kW] | 30.12 kW |
Cap. R407C a Δp: 0,1 bar (cond2) [kW] | 27.82 kW |
Cap. R407C a Δp: 0,2 bar (cond2) [kW] | 39.17 kW |
Cap. R410C a Δp: 0,1 bar (cond1) [kW] | 36.9 kW |
Cap. R410C a Δp: 0,1 bar (cond2) [kW] | 33.25 kW |
Cap. R410C a Δp: 0,2 bar (cond1) [kW] | 52.05 kW |
Cap. R410C a Δp: 0,2 bar (cond2) [kW] | 46.9 kW |
China RoHS compliance | Out of scope |
Condizione cap 1 [°C] |
0°C sub-cooling 38°C condensing 5°C evaporating 5°C super-heat |
Condizione cap 2 [°C] |
54,4 °C condensing 5°C sub-cooling 5°C super-heat 7,2°C evaporating |
Config. di progettazione Stile | F |
Dimensione att. aspirazione [in] | 1 3/8 |
Dimensione att. aspirazione [mm] | 28.9 mm |
Dimensione att. evap./cond. [in] | 1 3/8 |
Dimensione att. evap./cond. [mm] | 28,9 |
Dimensione att. scarico [in] | 7/8 |
Dimensione att. scarico [mm] | 22.5 mm |
Elenco sostanze candidate REACH | No |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Formato imballo | Imballo singolo |
Gruppo prodotti | 4-way reversing valves |
Identificazione modello | STF-1513G3 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materiale attacco di processo | Rame |
OPD max. [bar] | 31 bar |
OPD max. [psig] | 450 psig |
OPD min. [bar] | 3 bar |
OPD min. [psi] | 44 psi |
Perdita max. [cm³/min] | 6000 cm³/min |
Product Name Description | 4-way reversing valve |
Quantità per formato imballo | 1 pz |
Refrigerante(i) |
R134a R22 R404A R407C R410A |
Resistenza agli urti standard | JIS C 60068-2-27 |
Stabilità alle vibrazioni [m/s²] | 19.6 m/s² |
Test vibrazioni standard | JIS C 60068-2-6 |
Tipo | STF |
Tipo di att. scarico | Femmina |
UK RoHS compliance | Out of scope |