Accessori prodotto |
Accessori switch |
Approvazione |
ABS BV CCC CCS CE DNV EAC GL KRS LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS Cina TYSK UKCA UL |
Attacco pressione standard |
ISO 228-1 |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] |
70 °C |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] |
-25 °C |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] |
158 °F |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] |
-13 °F |
Campo regolazione [bar] Pe [Max] |
40 bar |
Campo regolazione [bar] Pe [Min] |
4 bar |
Campo regolazione [MPa] Pe [Max] |
4 MPa |
Campo regolazione [MPa] Pe [Min] |
0.4 MPa |
Campo regolazione [psig] Pe [Max] |
580 psig |
Campo regolazione [psig] Pe [Min] |
58 psig |
Categoria dei contatti |
AC15=4 A, 440 V AC1=10 A, 440 V AC3=6 A, 440 V DC13=12 W, 220 V LR max 50 A for gold 1…30 mA, 5...30 V |
China RoHS compliance |
Yes |
Coll. elettrico maschio/femmina |
Femmina |
Collegamento elettrico standard |
DIN 40430 |
Commenti collegamenti elettrici |
Premistoppa in metallo |
Conn. elettriche |
Ingresso cavo avvitato |
Descrizione prodotto |
Pressostato |
Differenziale [bar] [Max] |
11 bar |
Differenziale [bar] [Min] |
2.2 bar |
Differenziale [psi] [Max] |
156 psi |
Differenziale [psi] [Min] |
32 psi |
Dim. coll. el. |
Pg 13.5 |
Dimensioni raccordo pressione |
1/4 |
Elemento di rilevamento della pressione |
Membrana |
Elenco sostanze candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Formato imballo |
Imballo industriale |
Funzione contatto |
SPDT gold |
Funzione reset |
Auto |
Grado di protezione IP |
IP67 |
Gruppo prodotti |
Switches and thermostats |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Ispezionabile |
No |
Massima pressione di test [bar] Pe |
180 bar |
Massima pressione di test [psig] |
2611 psig |
Max. Pressione di esercizio [bar] |
120 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] |
1740 psig |
N. dossier SCIP |
84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06 |
Nome file approvazione UL |
E73170 |
Note su temp. amb. |
80 °C/176 °F for max 120 min |
Pressione di scoppio [bar] |
240 bar |
Pressione maschio/femmina |
Femmina |
Prodotto identico |
060-312166 |
Product Name Description |
Pressostato |
Proprietà di cablaggio EN 60947 |
Flessibile, boccole: 0,5-1,5 mm2 Flessibile, nessuna boccola: 0,7-2,5 mm2 Solido/treccia: 0,75-2,5 mm2 |
Proprietà elettriche EN 60947 |
Isolamento 400V Grado d’inquinamento: 3 Picco di tensione massima: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
Quantità per formato imballo |
12 pz |
Tipo |
KPS45 |
Tipo raccordo pressione |
G |
UK RoHS compliance |
Out of scope |