Mostra 293 prodotto(i)

017-140066

Pressostato, RT200

Campo di regolazione [bar] Pe: 0.20 - 6.00, Differenziale [bar]: 0.25 - 1.20, Funzione contatto: SPDT, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 3/8, Pressione maschio/femmina: Maschio, Grado di protezione IP: IP66, Max. Pressione di esercizio [bar]: 22.0

017-140166

Pressostato, RT116

Campo di regolazione [bar] Pe: 1.00 - 10.00, Differenziale [bar]: 0.33 - 1.30, Funzione contatto: SPDT, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 3/8, Pressione maschio/femmina: Maschio, Grado di protezione IP: IP66, Max. Pressione di esercizio [bar]: 22.0

017-140266

Pressostato, RT112

Campo di regolazione [bar] Pe: 0.10 - 1.10, Differenziale [bar]: 0.07 - 0.16, Funzione contatto: SPDT, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 3/8, Pressione maschio/femmina: Maschio, Grado di protezione IP: IP66, Max. Pressione di esercizio [bar]: 7.0

017-140766

Pressostato, RT121

Campo di regolazione [bar] Pe: -1.00 - 0.00, Differenziale [bar]: 0.09 - 0.40, Funzione contatto: SPDT, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 3/8, Pressione maschio/femmina: Maschio, Grado di protezione IP: IP66, Max. Pressione di esercizio [bar]: 7.0

017-140866

Pressostato, RT5

Campo di regolazione [bar] Pe: 4.00 - 17.00, Differenziale [bar]: 1.20 - 4.00, Funzione contatto: SPDT, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 3/8, Pressione maschio/femmina: Maschio, Grado di protezione IP: IP66, Max. Pressione di esercizio [bar]: 22.0

Visualizza: