Pressostato, KP37

060-216266

Campo di regolazione [bar] Pe: 4 - 21, Differenziale [bar]: 3, Funzione reset: Manuale max, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/2, Grado di protezione IP: IP30, Max. Pressione di esercizio [bar]: 28

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.367 Kilogram
Peso netto 0.35 Kilogram
Volume 0.57 Liter
EAN 5702428365376

 

Accessori prodotto Accessori switch
Approvazione CCC
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS Cina
c UL us UL353, CS C22.2
c UL us UL873, CS C22.2
Attacco pressione standard ISO 228-1
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] 65 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] 149 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] -40 °F
Campo regolazione [bar] Pe [Max] 21 bar
Campo regolazione [bar] Pe [Min] 4 bar
Campo regolazione [psig] Pe [Max] 300 psig
Campo regolazione [psig] Pe [Min] 58 psig
Categoria dei contatti 120 V CA,16 FLA, 96 LRA, 3A servizio pilota
16 A resistivo, monofase
240 V ac, 8 FLA, 48 LRA
240V dc,12W pilot duty(0.05 A)
8 A resistivo, monofase
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Conn. elettriche Premistoppa in gomma
Contain batteries No
Descrizione prodotto Pressostato
Differenziale [bar] 3 bar
Differenziale [psi] 44 psi
Dim. coll. el. 6-14 mm
Dimensioni raccordo pressione 1/2
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemento di rilevamento della pressione Soffietti
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formato imballo Imballo multiplo
Funzione contatto SPDT
Funzione reset Manuale max
Grado di protezione IP IP30
Grado di protezione Nema (~) 1
Gruppo prodotti Switches and thermostats
In scope of WEEE Yes
Ispezionabile No
Massima pressione di test [bar] Pe 32 bar
Massima pressione di test [psig] 464 psig
Max. Pressione di esercizio [bar] 28 bar
Max. Pressione di esercizio [psig] 405 psig
N. dossier SCIP ec459161-9478-495c-870e-4ae0f13b89b4
Nome file approvazione UL E31024
MH27572
Nome prodotto Pressostato
Nome prodotto dossier SCIP KP Pressure Switch
Note su temp. amb. 80 °C/176 °F for max 120 min
Pressione maschio/femmina Maschio
Proprietà di cablaggio EN 60947 Flessibile, boccole: 0,5-1,5 mm2
Flessibile, nessuna boccola: 0,7-2,5 mm2
Solido/treccia: 0,75-2,5 mm2
Proprietà elettriche EN 60947 Isolamento 400V
Grado d’inquinamento: 3
Picco di tensione massima: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
Quantità per formato imballo 36 pz
Tipo KP37
Tipo raccordo pressione G
UL evaluated Yes

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality