Mostra di più
Pressostati

Mostra 300 prodotto(i)

017-140066

Pressostato, RT200

Campo di regolazione [bar] Pe: 0.2 - 6, Differenziale [bar]: 0.25 - 1.2, Funzione contatto: SPDT, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 3/8, Pressione maschio/femmina: Maschio, Grado di protezione IP: IP66, Max. Pressione di esercizio [bar]: 22

017-140166

Pressostato, RT116

Campo di regolazione [bar] Pe: 1 - 10, Differenziale [bar]: 0.33 - 1.3, Funzione contatto: SPDT, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 3/8, Pressione maschio/femmina: Maschio, Grado di protezione IP: IP66, Max. Pressione di esercizio [bar]: 22

017-140266

Pressostato, RT112

Campo di regolazione [bar] Pe: 0.1 - 1.1, Differenziale [bar]: 0.07 - 0.16, Funzione contatto: SPDT, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 3/8, Pressione maschio/femmina: Maschio, Grado di protezione IP: IP66, Max. Pressione di esercizio [bar]: 7

017-140766

Pressostato, RT121

Campo di regolazione [bar] Pe: -1 - 0, Differenziale [bar]: 0.09 - 0.4, Funzione contatto: SPDT, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 3/8, Pressione maschio/femmina: Maschio, Grado di protezione IP: IP66, Max. Pressione di esercizio [bar]: 7

017-140866

Pressostato, RT5

Campo di regolazione [bar] Pe: 4 - 17, Differenziale [bar]: 1.2 - 4, Funzione contatto: SPDT, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 3/8, Pressione maschio/femmina: Maschio, Grado di protezione IP: IP66, Max. Pressione di esercizio [bar]: 22

017-140966

Pressostato, RT110

Campo di regolazione [bar] Pe: 0.2 - 3, Differenziale [bar]: 0.08 - 0.25, Funzione contatto: SPDT, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 3/8, Pressione maschio/femmina: Maschio, Grado di protezione IP: IP66, Max. Pressione di esercizio [bar]: 7

017-141566

Pressostato, RT112

Campo di regolazione [bar] Pe: 0.1 - 1.1, Differenziale [bar]: 0.07 - 0.16, Funzione contatto: SPDT, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 3/8, Pressione maschio/femmina: Maschio, Grado di protezione IP: IP66, Max. Pressione di esercizio [bar]: 7

017-141666

Pressostato, RT116

Campo di regolazione [bar] Pe: 1 - 10, Differenziale [bar]: 0.33 - 1.3, Funzione contatto: SPDT, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 3/8, Pressione maschio/femmina: Maschio, Grado di protezione IP: IP66, Max. Pressione di esercizio [bar]: 22

017-141866

Pressostato, RT121

Campo di regolazione [bar] Pe: -1 - 0, Differenziale [bar]: 0.09 - 0.4, Funzione contatto: SPDT, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 3/8, Pressione maschio/femmina: Maschio, Grado di protezione IP: IP66, Max. Pressione di esercizio [bar]: 7

017-142666

Pressostato, RT19W

Campo di regolazione [bar] Pe: 5 - 25, Differenziale [bar]: 1.2, Funzione contatto: SPDT, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/2, Pressione maschio/femmina: Maschio, Grado di protezione IP: IP66, Max. Pressione di esercizio [bar]: 42

Visualizza: