Mostra 13 prodotto(i)
Distributore di refrigerante, RD 21, 2 pz, 5 mm
Tipo attacco ingresso: A brasare, ODM, Numero di fori: 2, Max. Pressione di esercizio [bar]: 49, Dimensione connessione [mm]: 5
Distributore di refrigerante, RD 21, 2 pz, 1/2 in, 1/4 in, 5 mm
Tipo attacco ingresso: A brasare, ODM, Dimensione ingresso [in]: 1/2 in, Dim. uscita [in]: 1/4 in, Numero di fori: 2, Max. Pressione di esercizio [bar]: 49, Dimensione connessione [mm]: 5
Distributore di refrigerante, RD 21, 3 pz, 1/2 in, 1/4 in, 5 mm
Tipo attacco ingresso: A brasare, ODM, Dimensione ingresso [in]: 1/2 in, Dim. uscita [in]: 1/4 in, Numero di fori: 3, Max. Pressione di esercizio [bar]: 49, Dimensione connessione [mm]: 5
Distributore di refrigerante, RD 21, 2 pz, 5 mm
Tipo attacco ingresso: A brasare, ODM, Numero di fori: 2, Max. Pressione di esercizio [bar]: 49, Dimensione connessione [mm]: 5
Distributore di refrigerante, RD 21, 3 pz, 5 mm
Tipo attacco ingresso: A brasare, ODM, Numero di fori: 3, Max. Pressione di esercizio [bar]: 49, Dimensione connessione [mm]: 5
Distributore di refrigerante, RD 33, 2 pz, 6 mm
Tipo attacco ingresso: A brasare, ODM, Numero di fori: 2, Max. Pressione di esercizio [bar]: 49, Dimensione connessione [mm]: 6
Distributore di refrigerante, RD 33, 4 pz, 6 mm
Tipo attacco ingresso: A brasare, ODM, Numero di fori: 4, Max. Pressione di esercizio [bar]: 49, Dimensione connessione [mm]: 6
Distributore di refrigerante, RD 33, 6 pz, 6 mm
Tipo attacco ingresso: A brasare, ODM, Numero di fori: 6, Max. Pressione di esercizio [bar]: 49, Dimensione connessione [mm]: 6
Distributore di refrigerante, RD 79, 22 pz, 1 1/8 in, 1/4 in, 8 mm
Tipo attacco ingresso: A brasare, ODM, Dimensione ingresso [in]: 1 1/8 in, Dim. uscita [in]: 1/4 in, Numero di fori: 22, Max. Pressione di esercizio [bar]: 49, Dimensione connessione [mm]: 8
Distributore di refrigerante, RD 27, 6 pz, 1/2 in, 3/16 in, 5 mm
Tipo attacco ingresso: A brasare, ODM, Dimensione ingresso [in]: 1/2 in, Dim. uscita [in]: 3/16 in, Numero di fori: 6, Max. Pressione di esercizio [bar]: 49, Dimensione connessione [mm]: 5