Accessori prodotto |
Accessori switch |
Approvazione |
CCC CE EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RMRS RoHS Cina UKCA c UL us UL353, CS C22.2 c UL us UL873, CS C22.2 |
Attacco pressione standard |
ANSI/ASME B1.20.1 |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] |
65 °C |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] |
-40 °C |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] |
149 °F |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] |
-40 °F |
Campo regolazione [bar] Pe [Max] |
1.07 bar |
Campo regolazione [bar] Pe [Min] |
0.14 bar |
Campo regolazione [psig] Pe [Max] |
15 psig |
Campo regolazione [psig] Pe [Min] |
2 psig |
Categoria dei contatti |
120 V CA,16 FLA, 96 LRA, 3A servizio pilota 16 A resistivo, monofase 240 V AC, 8 FLA, 48 LRA 240V dc,12W pilot duty(0.05 A) 8 A resistivo, monofase |
China RoHS compliance |
Yes |
Coll. elettrico maschio/femmina |
Femmina |
Conn. elettriche |
Connettore cavo orientabile |
Descrizione prodotto |
Pressostato |
Differenziale [bar] [Max] |
0.42 bar |
Differenziale [bar] [Min] |
0.14 bar |
Differenziale [psi] [Max] |
6 psi |
Differenziale [psi] [Min] |
2 psi |
Dim. coll. el. |
NPSM 1/2 - 14 |
Dimensioni raccordo pressione |
1/4-18 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elemento di rilevamento della pressione |
Soffietti |
Elenco sostanze candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Formato imballo |
Imballo multiplo |
Funzione contatto |
SPDT |
Funzione reset |
Auto |
Grado di protezione IP |
IP30 |
Grado di protezione Nema (~) |
1 |
Gruppo prodotti |
Switches and thermostats |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Ispezionabile |
No |
Massima pressione di test [bar] Pe |
6 bar |
Massima pressione di test [psig] |
87 psig |
Max. Pressione di esercizio [bar] |
4 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] |
58 psig |
N. dossier SCIP |
b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
Nome file approvazione UL |
E31024 MH27572 |
Note su temp. amb. |
80 °C/176 °F for max 120 min |
Pressione maschio/femmina |
Femmina |
Product Name Description |
Pressostato |
Proprietà di cablaggio EN 60947 |
Flessibile, boccole: 0,5-1,5 mm2 Flessibile, nessuna boccola: 0,7-2,5 mm2 Solido/treccia: 0,75-2,5 mm2 |
Proprietà elettriche EN 60947 |
Isolamento 400V Grado d’inquinamento: 3 Picco di tensione massima: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
Quantità per formato imballo |
10 pz |
Tipo |
KP34 |
Tipo raccordo pressione |
NPT |
UK RoHS compliance |
Yes |