Regolatore bypass a gas caldo, CPCE 15

034N0090

Dimensione ingresso [mm]: 16.00, Tipo attacco ingresso: A brasare, ODF, Dim. uscita [mm]: 16.00, Tipo attacco uscita: A brasare, ODF, 0.0 bar - 6.0 bar, Max. Pressione di esercizio [bar]: 28.0

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.891 Kilogram
Peso netto 0.84 Kilogram
Volume 1.518 Liter
EAN 5702428055925

 

Accessori prodotto Accessori valvole KV
Approvazione C UL US LISTED
EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
RoHS Cina
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] 140 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] -50 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] 284 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] -58 °F
Campo regolazione [bar] [Max] 6 bar
Campo regolazione [bar] [Min] 0 bar
Campo regolazione [psi] [Max] 85 psi
Campo regolazione [psi] [Min] 0 psi
Campo regolazione [psig] Pe [Max] 85 psig
Campo regolazione [psig] Pe [Min] 0 psig
Capacità stimata R134a [kW] 11.6 kW
Capacità stimata R134a [TR] 6.3 TR
Capacità stimata R22 [kW] 25.6 kW
Capacità stimata R22 [TR] 9.2 TR
Capacità stimata R404A/R507 [kW] 24.2 kW
Capacità stimata R404A/R507 [TR] 9.1 TR
Capacità stimata R407C [kW] 27.9 kW
Capacità stimata R407C [TR] 9.9 TR
China RoHS compliance Out of scope
Condizioni capacità stimata [IMP] Delta ts=7 °F
tcond=86 °F
tevap=-14 °F
Condizioni capacità stimata [SI] Delta ts=4K
tcond=30 °C
tevap=-10 °C
Dim. uscita [in] 5/8 in
Dim. uscita [mm] 16 mm
Dimensione att. linea pilota [in] 7/16 in - 20 UNF
Dimensione ingresso [in] 5/8 in
Dimensione ingresso [mm] 16 mm
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Diisopentyl phthalate (CAS no. 605-50-5)
EU RoHS compliance Out of scope
Formato imballo Imballo industriale
Gruppo prodotti Press. and temp. regul. valves
Impostazione di fabbrica [psig] 5.8 psig
Impostazioni di fabbrica [bar] 0.4 bar
In scope of WEEE and contain batteries No
Indicatore direzione del flusso Freccia monodirezionale stampata in rilievo
Ispezionabile Parti di ricambio valvole KV
Massima pressione di test [bar] 31 bar
Massima pressione di test [psig] 450 psig
Max. Pressione di esercizio [bar] 28 bar
Max. Pressione di esercizio [psig] 406 psig
N. dossier SCIP 2fa296aa-9174-45d9-b8d8-abed380ef992
Nome file approvazione VALVOLA REFRIGERANTE 53R0
Pressione differenziale [bar] 18 bar
Pressione differenziale [psi] 260 psi
Prodotto identico 034N0083
Product Name Description Regolatore bypass a gas caldo
Quantità per formato imballo 10 pz
Refrigerante(i) R1234ze(E)
R1270
R134a
R22
R290
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
Refrigeranti certificati UL R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R516A
Tipo CPCE 15
Tipo attacco ingresso A brasare, ODF
Tipo attacco uscita A brasare, ODF
Tipo di attacco linea pilota A cartella
UK RoHS compliance Out of scope
Ulteriori informazioni Iniezione: Miscelatore liquido-gas LG

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality