Mostra 17 prodotto(i)
Dimensione ingresso [mm]: 12.00, Tipo attacco ingresso: A cartella, Dim. uscita [mm]: 12.00, Tipo attacco uscita: A cartella, 0.2 bar - 6.0 bar, Valore kv [m³/h]: 0.680, Max. Pressione di esercizio [bar]: 28.0
Dimensione ingresso [mm]: 16.00, Tipo attacco ingresso: A cartella, Dim. uscita [mm]: 16.00, Tipo attacco uscita: A cartella, 0.2 bar - 6.0 bar, Valore kv [m³/h]: 1.250, Max. Pressione di esercizio [bar]: 28.0
Tipo attacco ingresso: A brasare, ODF, Tipo attacco uscita: A brasare, ODF, 0.2 bar - 6.0 bar, Valore kv [m³/h]: 0.680, Max. Pressione di esercizio [bar]: 28.0
Dimensione ingresso [mm]: 22.00, Tipo attacco ingresso: A brasare, ODF, Dim. uscita [mm]: 22.00, Tipo attacco uscita: A brasare, ODF, 0.2 bar - 6.0 bar, Valore kv [m³/h]: 1.850, Max. Pressione di esercizio [bar]: 28.0
Dimensione ingresso [mm]: 12.00, Tipo attacco ingresso: A brasare, ODF, Dim. uscita [mm]: 12.00, Tipo attacco uscita: A brasare, ODF, 0.2 bar - 6.0 bar, Valore kv [m³/h]: 0.680, Max. Pressione di esercizio [bar]: 28.0