Regolatore di pressione evaporatore, KVP 15

034L0029

Dimensione ingresso [mm]: 16, Dim. uscita [mm]: 16.00, Dimensione ingresso [in]: 5/8 in, Dim. uscita [in]: 5/8 in, Tipo attacco ingresso: A brasare, ODF, Tipo attacco uscita: A brasare, ODF, Valore kv [m³/h]: 2.5, Max. Pressione di esercizio [bar]: 18

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.384 Kilogram
Peso netto 0.335 Kilogram
Volume 1.189 Liter
EAN 5702428411813

 

Accessori prodotto No
Approvazione C UL US LISTED
EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
RoHS Cina
Banda proporzionale max. [bar] 1.7 bar
Banda proporzionale max. [psi] 24.6 psi
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] 130 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] -45 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] 266 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] -49 °F
Campo regolazione [bar] [Max] 5.5 bar
Campo regolazione [bar] [Min] 0 bar
Campo regolazione [psig] Pe [Max] 80 psig
Campo regolazione [psig] Pe [Min] 0 psig
Capacità stimata R134a [kW] 2.8 kW
Capacità stimata R134a [TR] 0.9 TR
Capacità stimata R22 [kW] 4 kW
Capacità stimata R22 [TR] 1.3 TR
Capacità stimata R404A/R507 [kW] 3.6 kW
Capacità stimata R404A/R507 [TR] 1.2 TR
Capacità stimata R407C [kW] 3.7 kW
Capacità stimata R407C [TR] 1.2 TR
China RoHS compliance Yes
Compatibilità con i lubrificanti Applicazioni senza olio
Contain batteries No
Dim. uscita [in] 5/8 in
Dim. uscita [mm] 16 mm
Dimensione ingresso [in] 5/8 in
Dimensione ingresso [mm] 16 mm
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Equipaggiamento Presa di pressione valvola Schrader
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formato imballo Imballo multiplo
Gruppo prodotti Press. and temp. regul. valves
Impostazione di fabbrica [psig] 29 psig
Impostazioni di fabbrica [bar] 2 bar
Indicatore direzione del flusso Freccia monodirezionale incisa
Ispezionabile Parti di ricambio valvole KV
Massima pressione di test [bar] 19.8 bar
Massima pressione di test [psig] 286 psig
Max. Pressione di esercizio [bar] 18 bar
Max. Pressione di esercizio [psig] 260 psig
N. dossier SCIP 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
Nome file approvazione VALVOLA REFRIGERANTE 53R0
Nome prodotto Regolatore di pressione evaporatore
Nota valore Kv A BANDA P MAX
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Prodotto identico 034L0219
Quantità per formato imballo 12 pz
Refrigerante(i) R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R22
R290
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
Refrigeranti certificati UL R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R516A
Refrigeranti senza olio R1234ze(E)
R513A
Tipo KVP 15
Tipo attacco ingresso A brasare, ODF
Tipo attacco uscita A brasare, ODF
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Valore Cv [gal/min.] 2.9 gal/min
Valore kv [m³/h] 2.5 m³/h

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality