Mechanical Pressure Regulating Valves

Mostra 82 prodotto(i)

034L0021

Regolatore di pressione evaporatore, KVP 12

Dimensione ingresso [mm]: 12.00, Dim. uscita [mm]: 12.00, Dimensione ingresso [in]: 1/2 in, Dim. uscita [in]: 1/2 in, Tipo attacco ingresso: A cartella, Tipo attacco uscita: A cartella, Valore kv [m³/h]: 2.500, Max. Pressione di esercizio [bar]: 18.0

034L0022

Regolatore di pressione evaporatore, KVP 15

Dimensione ingresso [mm]: 16.00, Dim. uscita [mm]: 16.00, Dimensione ingresso [in]: 5/8 in, Dim. uscita [in]: 5/8 in, Tipo attacco ingresso: A cartella, Tipo attacco uscita: A cartella, Valore kv [m³/h]: 2.500, Max. Pressione di esercizio [bar]: 18.0

034L0023

Regolatore di pressione evaporatore, KVP 12

Dimensione ingresso [in]: 1/2 in, Dim. uscita [in]: 1/2 in, Tipo attacco ingresso: A brasare, ODF, Tipo attacco uscita: A brasare, ODF, Valore kv [m³/h]: 2.500, Max. Pressione di esercizio [bar]: 18.0

034L0025

Regolatore di pressione evaporatore, KVP 22

Dimensione ingresso [mm]: 22.00, Dim. uscita [mm]: 22.00, Dimensione ingresso [in]: 7/8 in, Dim. uscita [in]: 7/8 in, Tipo attacco ingresso: A brasare, ODF, Tipo attacco uscita: A brasare, ODF, Valore kv [m³/h]: 2.500, Max. Pressione di esercizio [bar]: 18.0

034L0026

Regolatore di pressione evaporatore, KVP 28

Dimensione ingresso [in]: 1 1/8 in, Dim. uscita [in]: 1 1/8 in, Tipo attacco ingresso: A brasare, ODF, Tipo attacco uscita: A brasare, ODF, Valore kv [m³/h]: 8.000, Max. Pressione di esercizio [bar]: 18.0

034L0028

Regolatore di pressione evaporatore, KVP 12

Dimensione ingresso [mm]: 12.00, Dim. uscita [mm]: 12.00, Tipo attacco ingresso: A brasare, ODF, Tipo attacco uscita: A brasare, ODF, Valore kv [m³/h]: 2.500, Max. Pressione di esercizio [bar]: 18.0

034L0029

Regolatore di pressione evaporatore, KVP 15

Dimensione ingresso [mm]: 16.00, Dim. uscita [mm]: 16.00, Dimensione ingresso [in]: 5/8 in, Dim. uscita [in]: 5/8 in, Tipo attacco ingresso: A brasare, ODF, Tipo attacco uscita: A brasare, ODF, Valore kv [m³/h]: 2.500, Max. Pressione di esercizio [bar]: 18.0

034L0031

Regolatore di pressione evaporatore, KVP 28

Dimensione ingresso [mm]: 28.00, Dim. uscita [mm]: 28.00, Tipo attacco ingresso: A brasare, ODF, Tipo attacco uscita: A brasare, ODF, Valore kv [m³/h]: 8.000, Max. Pressione di esercizio [bar]: 18.0

034L0032

Regolatore di pressione evaporatore, KVP 35

Dimensione ingresso [mm]: 35.00, Dim. uscita [mm]: 35.00, Dimensione ingresso [in]: 1 3/8 in, Dim. uscita [in]: 1 3/8 in, Tipo attacco ingresso: A brasare, ODF, Tipo attacco uscita: A brasare, ODF, Valore kv [m³/h]: 8.000, Max. Pressione di esercizio [bar]: 18.0

034L0041

Regolatore pressione carter, KVL 12

Tipo attacco ingresso: A cartella, Tipo attacco uscita: A cartella, Valore kv [m³/h]: 3.200, Max. Pressione di esercizio [bar]: 18.0

Visualizza: