Pressostato, CS

031E024566

Campo di regolazione [bar] Pe: 7.00 - 20.00, Funzione contatto: TPST, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Pressione maschio/femmina: Femmina, Grado di protezione IP: IP55, Max. Pressione di esercizio [bar]: 20.0

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.518 Kilogram
Peso netto 0.425 Kilogram
Volume 1.546 Liter
EAN 5702423208715

 

Accessori prodotto Accessori switch
Approvazione CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
RoHS
TYSK
UKCA
Attacco pressione standard ISO 228-1
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] 70 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] -20 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] 158 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] -4 °F
Campo regolazione [bar] Pe [Max] 20 bar
Campo regolazione [bar] Pe [Min] 7 bar
Campo regolazione [psig] Pe [Max] 290.1 psig
Campo regolazione [psig] Pe [Min] 101.5 psig
Categoria dei contatti AC3=12 A, 220 - 415 V
AC3=9 A, 600 V
DC13=2 A, 220 V
DC14=2 A, 220 V
China RoHS compliance Out of scope
Coll. elettrico maschio/femmina Femmina
Collegamento elettrico standard DIN 40430
Conn. elettriche Ingresso cavo avvitato
Descrizione prodotto Pressostato
Diff. a impostazione campo max. [bar] [Max] 7 bar
Diff. a impostazione campo max. [bar] [Min] 3.5 bar
Diff. a impostazione campo min. [bar] [Max] 3.5 bar
Diff. a impostazione campo min. [bar] [Min] 2 bar
Dim. coll. el. Pg 16
Dimensioni raccordo pressione 1/4
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elemento di rilevamento della pressione Membrana
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formato imballo Imballo multiplo
Funzione contatto TPST
Funzione reset Auto
Grado di protezione IP IP55
Gruppo prodotti Switches and thermostats
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Ispezionabile No
Massima pressione di test [bar] Pe 32 bar
Massima pressione di test [psig] 464 psig
Max. Pressione di esercizio [bar] 20 bar
Max. Pressione di esercizio [psig] 290 psig
N. dossier SCIP d7fe15ef-cc24-4df6-b350-987ccb4862bf
Pressione maschio/femmina Femmina
Product Name Description Pressostato
Quantità per formato imballo 30 pz
Standard specifica elettrica EN 60947-4/-5
Tipo CS
Tipo raccordo pressione G
UK RoHS compliance Yes

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality