Accessori prodotto |
Accessori ICM/ICS/ICLX |
Approvazione |
EAC LLC CDC TYSK TÜV UL |
Attacco pressione pilota est. |
Nipplo a saldatura (porta P2) |
Campo di temperatura [°F] [Max] |
248 °F |
Campo di temperatura [°F] [Min] |
-76 °F |
Categoria |
II |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Configurazione attacco pilota |
P: Attacco parallelo SI-SII: Connessione seriale |
Configurazione di apertura |
Chiuso (delta p=0 bar) Full open (delta p≥0.2 bar) PropOpen (delta p=0,07-0,2 bar) |
Coperchio superiore |
3 moduli funzionali |
Descrizione prodotto |
Valvola servocomandata |
Dimensione attacco di uscita [in] |
1 1/4 in |
Dimensione attacco di uscita [mm] |
32 mm |
Dimensione attacco ingresso [in] |
1 1/4 in |
Dimensione attacco ingresso [mm] |
32 mm |
Direzione |
A vie parallele |
Elenco sostanze candidate REACH |
No |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Formato imballo |
Imballo singolo |
Funzionamento valvola |
Comandato da valvola pilota |
Gruppo fluido |
1 |
Gruppo prodotti |
Press. and temp. regul. valves |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indicatore direzione del flusso |
Freccia monodirezionale stampata in rilievo |
Intervallo di temperatura [°C] [Max] |
120 °C |
Intervallo di temperatura [°C] [Min] |
-60 °C |
Ispezionabile |
Parti di ricambio ICM/ICS/ICLX |
Materiale attacco |
Acciaio |
Materiale corpo |
Acciaio |
Max. Pressione di esercizio [bar] |
65 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] |
943 psig |
Nome file approvazione UL |
VALVOLA REFRIGERANTE 53R0 |
Nome parti singole |
ICS |
Opzione comando manuale |
Asta apertura manuale |
Product Name Description |
Servo valvola azionata da valvola pilota |
Quantità per formato imballo |
1 pz |
Raccordo manometro |
Filettatura int. con tappo cieco |
Refrigerante(i) |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R744 R1234ze(E) R507A R1234yf R125 R152a R227ea R236fa R245fa R290 R32 R407H R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R512A R513A R513B R515A R515B R516A R170 R452C R600 R600a |
Rivestimento superficiale |
Zn (TLP) |
Standard di collegamento |
ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
Tipo |
ICV Flexline |
Tipo |
ICS3 32 |
Tipo attacco ingresso |
A saldare di testa |
Tipo attacco uscita |
A saldare di testa |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Valore Cv [gal/min.] |
20 gal/min |
Valore kv [m³/h] |
17 m³/h |
Versione valvola |
Versione standard |