Valvole servo-azionate da valvola pilota

Mostra 184 prodotto(i)

027H1060

Servo valvola azionata da valvola pilota, ICS3E 25-5, 20.00 mm, A saldare di testa

Tipo attacco ingresso: A saldare di testa, Standard di collegamento: EN 10220, Dimensione attacco ingresso [mm]: 20.00, Valore kv [m³/h]: 1.700

027H1061

Servo valvola azionata da valvola pilota, ICS3E 25-10, 20.00 mm, A saldare di testa

Tipo attacco ingresso: A saldare di testa, Standard di collegamento: EN 10220, Dimensione attacco ingresso [mm]: 20.00, Valore kv [m³/h]: 3.500

027H1062

Servo valvola azionata da valvola pilota, ICS3E 25-15, 20.00 mm, A saldare di testa

Tipo attacco ingresso: A saldare di testa, Standard di collegamento: EN 10220, Dimensione attacco ingresso [mm]: 20.00, Valore kv [m³/h]: 6.000

027H1063

Servo valvola azionata da valvola pilota, ICS3E 25-20, 20.00 mm, A saldare di testa

Tipo attacco ingresso: A saldare di testa, Standard di collegamento: EN 10220, Dimensione attacco ingresso [mm]: 20.00, Valore kv [m³/h]: 8.000

027H2020

Servo valvola azionata da valvola pilota, ICS1 25-5, 25.00 mm, A saldare di testa

Tipo attacco ingresso: A saldare di testa, Standard di collegamento: EN 10220, Dimensione attacco ingresso [mm]: 25.00, Valore kv [m³/h]: 1.700, Materiale attacco: Acciaio

027H2021

Servo valvola azionata da valvola pilota, ICS1 25-5, 25.00 mm, A saldare di testa

Tipo attacco ingresso: A saldare di testa, Standard di collegamento: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Dimensione attacco ingresso [mm]: 25.00, Valore kv [m³/h]: 1.700, Materiale attacco: Acciaio

027H2023

Servo valvola azionata da valvola pilota, ICS1 25-5, 22.00 mm, Brasatura

Tipo attacco ingresso: Brasatura, Standard di collegamento: EN 1254-1, Dimensione attacco ingresso [mm]: 22.00, Valore kv [m³/h]: 1.700, Materiale attacco: Acciaio

027H2024

Servo valvola azionata da valvola pilota, ICS1 25-5, 28.00 mm, Brasatura

Tipo attacco ingresso: Brasatura, Standard di collegamento: EN 1254-1, Dimensione attacco ingresso [mm]: 28.00, Valore kv [m³/h]: 1.700, Materiale attacco: Acciaio

027H2025

Servo valvola azionata da valvola pilota, ICS1 25-5, Brasatura

Tipo attacco ingresso: Brasatura, Standard di collegamento: ASME B 16.22, Valore kv [m³/h]: 1.700, Materiale attacco: Acciaio

027H2026

Servo valvola azionata da valvola pilota, ICS1 25-5, 28.00 mm, Brasatura

Tipo attacco ingresso: Brasatura, Standard di collegamento: ASME B 16.22, Dimensione attacco ingresso [mm]: 28.00, Valore kv [m³/h]: 1.700, Materiale attacco: Acciaio

Visualizza: