Servo valvola azionata da valvola pilota, ICS1 25-10, 22.0 mm, Brasatura

027H2033

Tipo attacco ingresso: Brasatura, Standard di collegamento: EN 1254-1, Dimensione attacco ingresso [mm]: 22.0, Valore kv [m³/h]: 3.500, Materiale attacco: Acciaio

Dettagli prodotto

Peso lordo 3.692 Kilogram
Peso netto 3.407 Kilogram
Volume 8.68 Liter
EAN 5702428236911

 

Accessori prodotto Accessori ICM/ICS/ICLX
Approvazione EAC
LLC CDC EURO-TYSK
UL
Attacco pressione pilota est. Nipplo a saldatura (porta P2)
Campo di temperatura [°F] [Max] 248 °F
Campo di temperatura [°F] [Min] -76 °F
Categoria Art. 3, par. 3
China RoHS compliance Out of scope
Configurazione di apertura Chiuso (delta p=0 bar)
Full open (delta p≥0.2 bar)
PropOpen (delta p=0,07-0,2 bar)
Coperchio superiore 1 modulo funzionale
Descrizione prodotto Valvola servocomandata
Dimensione attacco di uscita [mm] 22 mm
Dimensione attacco ingresso [mm] 22 mm
Direzione A vie parallele
Elenco sostanze candidate REACH No
EU RoHS compliance Out of scope
Formato imballo Imballo singolo
Funzionamento valvola Comandato da valvola pilota
Gruppo fluido 1
Gruppo prodotti Press. and temp. regul. valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Indicatore direzione del flusso Freccia monodirezionale stampata in rilievo
Intervallo di temperatura [°C] [Max] 120 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min] -60 °C
Ispezionabile Parti di ricambio ICM/ICS/ICLX
Materiale attacco Acciaio
Materiale corpo Acciaio
Max. Pressione di esercizio [bar] 65 bar
Max. Pressione di esercizio [psig] 943 psig
Nome file approvazione UL VALVOLA REFRIGERANTE 53R0
Nome parti singole ICS
Opzione comando manuale Asta apertura manuale
Product Name Description Servo valvola azionata da valvola pilota
Quantità per formato imballo 1 pz
Raccordo manometro Filettatura int. con tappo cieco
Refrigerante(i) R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R1234ze(E)
R507A
R1234yf
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R290
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R170
R452C
R600
R600a
Rivestimento superficiale Zn (TLP)
Standard di collegamento EN 1254-1
Tipo ICV Flexline
Tipo ICS1 25-10
Tipo attacco ingresso Brasatura
Tipo attacco uscita Brasatura
UK RoHS compliance Out of scope
Valore Cv [gal/min.] 4.1 gal/min
Valore kv [m³/h] 3.5 m³/h
Versione valvola Versione standard

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality