Valvola motorizzata, ICMTS 20A, Acciaio

027H1085

Dimensione attacco di uscita [mm]: 25.0, Dimensione attacco ingresso [mm]: 25.0, Tipo attacco ingresso: A saldare di testa, Tipo attacco uscita: A saldare di testa, Valore kv [m³/h]: 0.600, Max. Pressione di esercizio [bar]: 140.0

Dettagli prodotto

Peso lordo 2.445 Kilogram
Peso netto 2.305 Kilogram
Volume 3.467 Liter
EAN 5702428237215

 

Accessori prodotto Accessori ICAD
Accessori ICM/ICS/ICLX
Approvazione CE
CRN
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Area di applicazione Impianti a CO2 transcritici
Campo di temperatura [°F] [Max] 248 °F
Campo di temperatura [°F] [Min] -76 °F
Categoria Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Out of scope
Descrizione prodotto Valvola di espansione motorizzata per alta pressione
Dimensione attacco di uscita [in] 1 in
Dimensione attacco di uscita [mm] 25 mm
Dimensione attacco ingresso [in] 1 in
Dimensione attacco ingresso [mm] 25 mm
Direzione A vie parallele
Elenco sostanze candidate REACH No
EU RoHS compliance Out of scope
Formato imballo Imballo singolo
Funzionamento valvola DIRETTO
Gruppo fluido 1
Gruppo prodotti Expansion valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Indicatore direzione del flusso Freccia monodirezionale stampata in rilievo
Intervallo di temperatura [°C] [Max] 120 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min] -60 °C
Ispezionabile Parti di ricambio ICMTS
Materiale attacco Acciaio
Materiale corpo Acciaio
Max. Pressione di esercizio [bar] 140 bar
Max. Pressione di esercizio [psig] 2030 psig
Nome parti singole ICMTS
OPD max. [bar] 90 bar
OPD max. [psig] 1305 psig
Opzione comando manuale Tramite impostazione ICAD
Tramite strumento multifunzione
Product Name Description Valvola motorizzata
Quantità per formato imballo 1 pz
Refrigerante(i) R744
Regolatori Danfoss compatibili EKC 326A
Standard di collegamento EN 10220
Tempo aperto/chiuso [s] 3 s
Tipo ICMTS 20A
Tipo attacco ingresso A saldare di testa
Tipo attacco uscita A saldare di testa
UK RoHS compliance Out of scope
Valore Cv [gal/min.] 0.7 gal/min
Valore kv [m³/h] 0.6 m³/h

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality