Mostra 110 prodotto(i)
Valvola motorizzata, ICM 20-A, Acciaio
Dimensione attacco di uscita [mm]: 25.0, Dimensione attacco ingresso [mm]: 25.0, Tipo attacco ingresso: A saldare di testa, Tipo attacco uscita: A saldare di testa, Valore kv [m³/h]: 0.600
Valvola motorizzata, ICM 20-B, Acciaio
Dimensione attacco di uscita [mm]: 25.0, Dimensione attacco ingresso [mm]: 25.0, Tipo attacco ingresso: A saldare di testa, Tipo attacco uscita: A saldare di testa, Valore kv [m³/h]: 2.400
Valvola motorizzata, ICM 20-C, Acciaio
Dimensione attacco di uscita [mm]: 25.0, Dimensione attacco ingresso [mm]: 25.0, Tipo attacco ingresso: A saldare di testa, Tipo attacco uscita: A saldare di testa, Valore kv [m³/h]: 4.600
Valvola motorizzata, ICM 20-C, Acciaio
Dimensione attacco di uscita [mm]: 25.0, Dimensione attacco ingresso [mm]: 25.0, Tipo attacco ingresso: A saldare di testa, Tipo attacco uscita: A saldare di testa, Valore kv [m³/h]: 4.600
Valvola motorizzata, ICM 20-A, Acciaio
Dimensione attacco di uscita [mm]: 20.0, Dimensione attacco ingresso [mm]: 20.0, Tipo attacco ingresso: A saldare di testa, Tipo attacco uscita: A saldare di testa, Valore kv [m³/h]: 0.600