Aggiungi garanzia
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
027F1159 è stato aggiunto al carrello
Scegliere una garanzia dall'elenco sottostante per applicarla all'inverter. Ricorda che puoi selezionare solo una garanzia e, se hai più inverter, la stessa garanzia sarà applicata a ciascun inverter. Si prega di notare che non sarà possibile modificare la quantità degli inverter dopo aver allegato la garanzia.
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
Corpo valvola pilota, CVH, NPT
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Corpo valvola pilota, CVH, NPT
027F1159
Max. Pressione di esercizio [bar]: 65.0, Temperatura al sensore [°C]: -50 - 120, Dimensione attacco [mm]: 13, Tipo di attacco: NPT, Materiale attacco: Acciaio