Mostra 5 prodotto(i)
Corpo valvola pilota, CVH, A saldare di testa
Max. Pressione di esercizio [bar]: 65.0, Temperatura al sensore [°C]: -50 - 120, Dimensione attacco [mm]: 10, Tipo di attacco: A saldare di testa, Materiale attacco: Acciaio
Corpo valvola pilota, CVH, Saldatura
Max. Pressione di esercizio [bar]: 65.0, Temperatura al sensore [°C]: -50 - 120, Dimensione attacco [mm]: 15, Tipo di attacco: Saldatura, Materiale attacco: Acciaio
Corpo valvola pilota, CVH, A saldare a tasca
Max. Pressione di esercizio [bar]: 65.0, Temperatura al sensore [°C]: -50 - 120, Dimensione attacco [mm]: 15, Tipo di attacco: A saldare a tasca, Materiale attacco: Acciaio
Corpo valvola pilota, CVH, NPT
Max. Pressione di esercizio [bar]: 65.0, Temperatura al sensore [°C]: -50 - 120, Dimensione attacco [mm]: 13, Tipo di attacco: NPT, Materiale attacco: Acciaio
Corpo valvola pilota, CVH, G, 1/4
Max. Pressione di esercizio [bar]: 65.0, Temperatura al sensore [°C]: -50 - 120, Dimensione attacco [mm]: 13, Tipo di attacco: G, Materiale attacco: Acciaio