Scambiatore di calore a micropiastre, MPHE D62
021H0889
Universale, Pressione d'esercizio max. [psi]: 435, N. piastre: 36, Materiale brasatura: Brasatura rame
Universale, Pressione d'esercizio max. [psi]: 435, N. piastre: 36, Materiale brasatura: Brasatura rame
Peso lordo | 9.076 Kg |
Peso netto | 8.14 Kg |
Volume | 14.28 Liter |
EAN | 5702424273583 |
Peso lordo | 9.076 Kg |
Peso netto | 8.14 Kg |
Volume | 14.28 Liter |
EAN | 5702424273583 |
Application | Universale |
Approvazione |
EAC UL AS CRN KRAIA PED RoHS UA UKCA |
Campo dimensione att. Q1 | G1 1/4 - 1 1/8 in |
Campo dimensione att. Q2 | G1 1/4 - 1 1/8 in |
Campo dimensione att. Q3 | G1 1/4 - 1 1/8 in |
Campo dimensione att. Q4 | G1 1/4 - 1 1/8 in |
Campo dimensione connessione Q5 | Null |
Campo dimensione connessione Q6 | Null |
Campo temperatura di progettazione [°C] [Max] | 200 °C |
Campo temperatura di progettazione [°C] [Min] | -196 °C |
Campo temperatura di progettazione [°F] [Max] | 320 °F |
Campo temperatura di progettazione [°F] [Min] | -390 °F |
China RoHS compliance | Yes |
Dimensione att. H1 | Null |
Dimensione att. H2 | Null |
Dimensione att. H3 | Null |
Dimensione att. H4 | Null |
Dimensione att. H6 | Null |
Dimensione conn. H5 | Null |
Elenco sostanze candidate REACH | No |
Equipaggiamento | Prigioniero |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Formato imballo | Imballo singolo |
Funzione | Universal |
Gruppo prodotti | Heat exchangers |
Identificazione modello | D62 |
In scope of WEEE | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materiale brasatura | Brasatura rame |
Materiale piastra | AISI 316L |
Max. Pressione di esercizio [bar] | 30 bar |
N. modello | 62 |
N. piastre | 36 |
Nota funzione | Null |
Plate material no. | AISI 316L |
Pressione d'esercizio max. [psi] | 435 psi |
Product Name Description | Scambiatore di calore a micropiastre |
Quantità per formato imballo | 1 pz |
Refrigerante(i) |
R11 R113 R114 R12 R123 R1233zd(E) R1234yf R124 R134a R152a R22 R227ea R245fa R401A R402A R402B R404A R407A R407B R407C R407F R408A R409A R412A R413A R417A R422D R444B R448A R449A R450A R452A R454C R455A R500 R502 R507A R513A R515B R600a R508B R1233ze can't be used |
Schema piastra | M |
Tipo | MPHE D62 |
Tipo att. H1 | Null |
Tipo att. H2 | Null |
Tipo att. H3 | Null |
Tipo att. H4 | Null |
Tipo att. H5 | Null |
Tipo att. H6 | Null |
Tipo att. Q1 | Attacco filettato esterno |
Tipo att. Q2 | Collegamento esterno |
Tipo att. Q3 | Collegamento esterno |
Tipo att. Q4 | Attacco filettato esterno G |
Tipo att. Q5 | Null |
Tipo att. Q6 | Null |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |
Application | Universale |
Approvazione |
EAC UL AS CRN KRAIA PED RoHS UA UKCA |
Campo dimensione att. Q1 | G1 1/4 - 1 1/8 in |
Campo dimensione att. Q2 | G1 1/4 - 1 1/8 in |
Campo dimensione att. Q3 | G1 1/4 - 1 1/8 in |
Campo dimensione att. Q4 | G1 1/4 - 1 1/8 in |
Campo dimensione connessione Q5 | Null |
Campo dimensione connessione Q6 | Null |
Campo temperatura di progettazione [°C] [Max] | 200 °C |
Campo temperatura di progettazione [°C] [Min] | -196 °C |
Campo temperatura di progettazione [°F] [Max] | 320 °F |
Campo temperatura di progettazione [°F] [Min] | -390 °F |
China RoHS compliance | Yes |
Dimensione att. H1 | Null |
Dimensione att. H2 | Null |
Dimensione att. H3 | Null |
Dimensione att. H4 | Null |
Dimensione att. H6 | Null |
Dimensione conn. H5 | Null |
Elenco sostanze candidate REACH | No |
Equipaggiamento | Prigioniero |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Formato imballo | Imballo singolo |
Funzione | Universal |
Gruppo prodotti | Heat exchangers |
Identificazione modello | D62 |
In scope of WEEE | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materiale brasatura | Brasatura rame |
Materiale piastra | AISI 316L |
Max. Pressione di esercizio [bar] | 30 bar |
N. modello | 62 |
N. piastre | 36 |
Nota funzione | Null |
Plate material no. | AISI 316L |
Pressione d'esercizio max. [psi] | 435 psi |
Product Name Description | Scambiatore di calore a micropiastre |
Quantità per formato imballo | 1 pz |
Refrigerante(i) |
R11 R113 R114 R12 R123 R1233zd(E) R1234yf R124 R134a R152a R22 R227ea R245fa R401A R402A R402B R404A R407A R407B R407C R407F R408A R409A R412A R413A R417A R422D R444B R448A R449A R450A R452A R454C R455A R500 R502 R507A R513A R515B R600a R508B R1233ze can't be used |
Schema piastra | M |
Tipo | MPHE D62 |
Tipo att. H1 | Null |
Tipo att. H2 | Null |
Tipo att. H3 | Null |
Tipo att. H4 | Null |
Tipo att. H5 | Null |
Tipo att. H6 | Null |
Tipo att. Q1 | Attacco filettato esterno |
Tipo att. Q2 | Collegamento esterno |
Tipo att. Q3 | Collegamento esterno |
Tipo att. Q4 | Attacco filettato esterno G |
Tipo att. Q5 | Null |
Tipo att. Q6 | Null |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |