Mostra 395 prodotto(i)
Scambiatore di calore a micropiastre, MPHE H62-E
Applicazione: Pompa di calore, Funzione: Capacità evaporatore, Pressione d'esercizio max. [psi]: 435, Identificazione modello: H62-E, N. piastre: 30, Materiale brasatura: Brasatura rame
Scambiatore di calore a micropiastre, MPHE H62L-C
Applicazione: Pompa di calore, Funzione: Condensatore, Pressione d'esercizio max. [psi]: 696, Identificazione modello: H62L-C, N. piastre: 30, Materiale brasatura: Brasatura rame
Scambiatore di calore a micropiastre, MPHE H62L-C
Applicazione: Pompa di calore, Funzione: Condensatore, Pressione d'esercizio max. [psi]: 696, Identificazione modello: H62L-C, N. piastre: 50, Materiale brasatura: Brasatura rame
Scambiatore di calore a micropiastre, MPHE C62L-CX
Applicazione: Chiller, Funzione: Condensatore, Pressione d'esercizio max. [psi]: 711, Identificazione modello: C62L-CX, N. piastre: 90, Materiale brasatura: Brasatura rame
Scambiatore di calore a micropiastre, MPHE C62L-CX
Applicazione: Chiller, Funzione: Condensatore, Pressione d'esercizio max. [psi]: 711, Identificazione modello: C62L-CX, N. piastre: 54, Materiale brasatura: Brasatura rame