Approvazione |
C UL US LISTED EAC |
Caduta di pressione min. [bar] |
0.04 bar |
Caduta di pressione min. [psi] |
0.6 psi |
Campo di temperatura [°F] [Max] |
285 °F |
Campo di temperatura [°F] [Min] |
-58 °F |
Categoria |
Art. 4, par. 3 |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Compatibilità con i lubrificanti |
Applicazioni senza olio |
Condizioni capacità stimata, cap. liq. [IMP] |
tcond=86 °F tevap=14 °F tsub=9 °F |
Condizioni capacità stimata, cap. liq. [SI] |
tcond=30 °C tevap=-10 °C tsub=5K |
Condizioni capacità stimata, gas caldo [IMP] |
tcond=86 °F tdisc=176 °F tevap=14 °F thotgas=140 °F tsub=9 °F |
Condizioni capacità stimata, gas caldo [SI] |
tcond=30 °C tdisc=80 °C tevap=-10 °C thotgas=60 °C tsub=5K |
Design |
Pistone |
Dim. uscita [mm] |
28 mm |
Dimensione ingresso [mm] |
28 mm |
Direzione |
Ad angolo |
Elenco sostanze candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Formato imballo |
Imballo multiplo |
Gruppo fluido |
1 2 |
Gruppo prodotti |
Check valves |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indicatore direzione del flusso |
Freccia monodirezionale stampata in rilievo |
Intervallo di temperatura [°C] [Max] |
140 °C |
Intervallo di temperatura [°C] [Min] |
-50 °C |
Materiale attacco |
Rame |
Materiale corpo |
Ottone |
Max. Pressione di esercizio [bar] |
46 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] |
667 psig |
N. dossier SCIP |
b3a34751-5701-488e-98f4-24be945efdc1 |
Nome file approvazione UL |
VALVOLA REFRIGERANTE 53R0 |
Portata |
Monodirezionale |
Prodotto identico |
020-1153 |
Product Name Description |
Valvola di ritegno |
Quantità per formato imballo |
6 pz |
Refrigerante(i) |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R170 R22/R407C R290 R32 R404A/R507A R407A R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R513A R515B R516A R600 R600a |
Refrigeranti certificati UL |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R170 R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R507A R513A R515B R516A R600 R600a |
Refrigeranti senza olio |
R1234ze(E) R134a R513A R515B R516A |
Tipo |
NRV 28s |
Tipo attacco ingresso |
A brasare, ODF |
Tipo attacco uscita |
A brasare, ODF |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Valore Cv [gal/min.] |
19.07 gal/min |
Valore kv [m³/h] |
16.5 m³/h |