Mostra 94 prodotto(i)
Valvola di ritegno, NRVH 35s, Max. Pressione di esercizio [bar]: 46.0
Tipo attacco ingresso: A brasare, ODF, Dimensione ingresso [mm]: 35.00, Tipo attacco uscita: A brasare, ODF, Dim. uscita [mm]: 35.00, Direzione: Ad angolo, Formato imballo: Imballo industriale
Valvola di ritegno, NRVH 22s, Max. Pressione di esercizio [bar]: 46.0
Tipo attacco ingresso: A brasare, ODF, Dimensione ingresso [mm]: 22.00, Tipo attacco uscita: A brasare, ODF, Dim. uscita [mm]: 22.00, Direzione: Ad angolo, Formato imballo: Imballo industriale
Valvola di ritegno, NRVH 28s, 46.0 bar
Tipo attacco ingresso: A brasare, ODF, Dimensione ingresso [mm]: 28.00, Tipo attacco uscita: A brasare, ODF, Dim. uscita [mm]: 28.00, Direzione: Ad angolo, Formato imballo: Imballo industriale
Valvola di ritegno, NRV 6, Max. Pressione di esercizio [bar]: 46.0
Tipo attacco ingresso: A cartella, Dimensione ingresso [mm]: 6.00, Tipo attacco uscita: A cartella, Dim. uscita [mm]: 6.00, Direzione: A vie parallele, Formato imballo: Imballo industriale
Valvola di ritegno, NRV 22s, Max. Pressione di esercizio [bar]: 46.0
Tipo attacco ingresso: A brasare, ODF, Dimensione ingresso [mm]: 22.00, Tipo attacco uscita: A brasare, ODF, Dim. uscita [mm]: 22.00, Direzione: Ad angolo, Formato imballo: Imballo multiplo