Switch pressione differenziale, RT262AE

017D003066

Campo di impostazione press. diff. [bar]: 0.10 - 1.50, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 3/8, Grado di protezione IP: IP66, Max. Pressione di esercizio [bar]: 11.0

Dettagli prodotto

Peso lordo 1.507 Kilogram
Peso netto 1.229 Kilogram
Volume 4.563 Liter
EAN 5702428131476

 

Accessori prodotto Accessori generici
Accessori switch
Approvazione ATEX - Cat. 2 - Zone 1
CCC
CE
EAC
PZH
RMRS
RoHS
RoHS Cina
TYSK
LLC CDC EURO-TYSK
UKCA
Attacco pressione standard ISO 228-1
Campo di esercizio lato LP [bar] Pe [Max] 9 bar
Campo di esercizio lato LP [bar] Pe [Min] -1 bar
Campo di esercizio lato LP [psig] Pe [Max] 131 psig
Campo di esercizio lato LP [psig] Pe [Min] -15 psig
Campo di impostazione press. diff. [bar] [Max] 1.5 bar
Campo di impostazione press. diff. [bar] [Min] 0.1 bar
Campo di impostazione press. diff. [MPa] [Max] 0.15 MPa
Campo di impostazione press. diff. [MPa] [Min] 0.01 MPa
Campo di impostazione press. diff. [psi] [Max] 22 psi
Campo di impostazione press. diff. [psi] [Min] 1.5 psi
Campo di pressione [bar] Pe [Max] 9 bar
Campo di pressione [bar] Pe [Min] -1 bar
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] 70 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] -50 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] 158 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] -58 °F
Categoria dei contatti Ci=0.5 nF
Ii=0.5 A
Pi=1 W
Ui=29 V
Li=0.2 uH
China RoHS compliance Yes
Coll. elettrico maschio/femmina Femmina
Collegamento elettrico standard DIN 40430
Conn. elettriche Ingresso cavo avvitato
Descrizione prodotto Differenziale Pressostato
Differenziale di contatto [bar] 0.1 bar
Dim. coll. el. 2xPg 13.5
Dimensioni raccordo pressione 3/8
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS compliance Out of scope
Formato imballo Imballo multiplo
Funzione contatto SPDT (zona neutra)
Funzione reset Auto
Grado di protezione IP IP66
Gruppo prodotti Switches and thermostats
Impostazione di fabbrica [MPa] 0.012 MPa
Impostazione di fabbrica [psig] 2 psig
Impostazioni di fabbrica [bar] 0.12 bar
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Ispezionabile Sistemi di contatto
Massima pressione di test [bar] Pe 13 bar
Massima pressione di test [psig] 188 psig
Max. Pressione di esercizio [bar] 11 bar
Max. Pressione di esercizio [psig] 160 psig
N. dossier SCIP 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171
Pressione maschio/femmina Maschio
Product Name Description Switch pressione differenziale
Proprietà di cablaggio EN 60947 Flessibile, boccole: 0,2-1,5 mm2
Flessibile, nessuna boccola: 0,2-2,5 mm2
Solido/treccia: 0,2-2,5 mm2
Proprietà elettriche EN 60947 Grado d’inquinamento: 3
Picco di tensione massima: 4 kV
Prot. cortocircuito, fusibile: 10A
Isolamento 400V
Quantità per formato imballo 9 pz
Segnale di allarme Caduta
Standard specifica elettrica EN 60947-4/-5
Tempo di intervento relè [s] 0 s
testo vendite ATEX -20Cta+65C
II 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb
Tipo RT262AE
Tipo raccordo pressione G
UK RoHS compliance Out of scope

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality