Pressostato, RT110

017-529266

Campo di regolazione [bar] Pe: 0.20 - 3.00, Differenziale [bar]: 0.08 - 0.25, Funzione contatto: SPDT, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 3/8, Pressione maschio/femmina: Maschio, Grado di protezione IP: IP66, Max. Pressione di esercizio [bar]: 7.0

Dettagli prodotto

Peso lordo 1.001 Kilogram
Peso netto 0.896 Kilogram
Volume 2.76 Liter
EAN 5702423121335

 

Accessori prodotto Accessori switch
Approvazione BV
CCC
CE
DNV
EAC
GL
KR
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
PZH
RINA
RMRS
RoHS
RoHS Cina
TYSK
UKCA
Attacco pressione standard ISO 228-1
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] 70 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] -50 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] 158 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] -58 °F
Campo regolazione [bar] Pe [Max] 3 bar
Campo regolazione [bar] Pe [Min] 0.2 bar
Campo regolazione [psig] Pe [Max] 43.5 psig
Campo regolazione [psig] Pe [Min] 2.9 psig
Categoria IV
Categoria dei contatti AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
China RoHS compliance Yes
Coll. elettrico maschio/femmina Femmina
Collegamento elettrico standard DIN 40430
Conn. elettriche Ingresso cavo avvitato
Contact rating @ 250K cycles AC15=1 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=2 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=14 A, 400 V
Descrizione prodotto Pressostato
Differenziale [bar] [Max] 0.25 bar
Differenziale [bar] [Min] 0.08 bar
Differenziale [psi] [Max] 3.6 psi
Differenziale [psi] [Min] 1.2 psi
Dim. coll. el. 2xPg 13.5
Dimensioni raccordo pressione 3/8
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elemento di rilevamento della pressione Soffietti
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formato imballo Imballo multiplo
Funzione contatto SPDT
Funzione reset Auto
Grado di protezione IP IP66
Gruppo fluido 1
Gruppo prodotti Switches and thermostats
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Ispezionabile Sistemi di contatto
Massima pressione di test [bar] Pe 8 bar
Massima pressione di test [psig] 116 psig
Max. Pressione di esercizio [bar] 7 bar
Max. Pressione di esercizio [psig] 100 psig
N. dossier SCIP 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171
Pressione maschio/femmina Maschio
Product Name Description Pressostato
Proprietà di cablaggio EN 60947 Flessibile, boccole: 0,2-1,5 mm2
Flessibile, nessuna boccola: 0,2-2,5 mm2
Solido/treccia: 0,2-2,5 mm2
Proprietà elettriche EN 60947 Isolamento 400V
Grado d’inquinamento: 3
Picco di tensione massima: 4 kV
Prot. cortocircuito, fusibile: 10A
Quantità per formato imballo 15 pz
Standard specifica elettrica EN 60947-4/-5
Tipo RT110
Tipo raccordo pressione G
UK RoHS compliance Yes

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality