Accessori prodotto |
Accessori switch |
Approvazione |
CCC CE EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LVD NKK PZH RINA RMRS RoHS RoHS Cina TYSK UKCA |
Attacco pressione standard |
DIN 8906 |
Campo di regolazione |
23.6 inHg - 72.5 psig |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] |
70 °C |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] |
-50 °C |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] |
158 °F |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] |
-58 °F |
Campo regolazione [bar] Pe [Max] |
5 bar |
Campo regolazione [bar] Pe [Min] |
-0.8 bar |
Categoria dei contatti |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=4 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=28 A, 400 V |
China RoHS compliance |
Yes |
Coll. elettrico maschio/femmina |
Femmina |
Collegamento elettrico standard |
DIN 40430 |
Conn. elettriche |
Ingresso cavo avvitato |
Descrizione prodotto |
Pressostato |
Differenziale [bar] |
0.5 bar |
Differenziale [psi] [Max] |
9.4 psi |
Differenziale [psi] [Min] |
7.3 psi |
Dim. coll. el. |
2xPg 13.5 |
Dimensioni raccordo pressione |
1/4 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elemento di rilevamento della pressione |
Soffietti |
Elenco sostanze candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Formato imballo |
Imballo multiplo |
Funzione contatto |
SPDT |
Funzione reset |
Manuale min |
Grado di protezione IP |
IP54 |
Gruppo prodotti |
Switches and thermostats |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Ispezionabile |
Sistemi di contatto |
Massima pressione di test [bar] Pe |
25 bar |
Massima pressione di test [psig] |
363 psig |
Max. Pressione di esercizio [bar] |
22 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] |
320 psig |
N. dossier SCIP |
54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171 |
Pressione maschio/femmina |
Maschio |
Product Name Description |
Pressostato |
Proprietà di cablaggio EN 60947 |
Flessibile, boccole: 0,2-1,5 mm2 Flessibile, nessuna boccola: 0,2-2,5 mm2 Solido/treccia: 0,2-2,5 mm2 |
Proprietà elettriche EN 60947 |
Isolamento 400V Grado d’inquinamento: 3 Picco di tensione massima: 4 kV Prot. cortocircuito, fusibile: 10A |
Quantità per formato imballo |
15 pz |
Refrigerante(i) |
R11 R113 R12 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R507C |
Refrigeranti certificati UL |
R11 R113 R12 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R507C |
Standard specifica elettrica |
EN 60947-4/-5 |
Tipo |
RT1 |
Tipo raccordo pressione |
A cartella |
UK RoHS compliance |
Yes |