Pressostato, RT200

017-524066

Campo di regolazione [bar] Pe: 0.20 - 6.00, Differenziale [bar]: 0.25 - 1.20, Funzione contatto: SPDT, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 3/8, Pressione maschio/femmina: Maschio, Grado di protezione IP: IP66, Max. Pressione di esercizio [bar]: 22.0

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.974 Kilogram
Peso netto 0.85 Kilogram
Volume 2.76 Liter
EAN 5702423120949

 

Accessori prodotto Accessori switch
Approvazione BV
CCC
CE
DNV
EAC
GL
KR
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
PZH
RINA
RMRS
RoHS
RoHS Cina
TYSK
UKCA
Attacco pressione standard ISO 228-1
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] 70 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] -50 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] 158 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] -58 °F
Campo regolazione [bar] Pe [Max] 6 bar
Campo regolazione [bar] Pe [Min] 0.2 bar
Campo regolazione [psig] Pe [Max] 87 psig
Campo regolazione [psig] Pe [Min] 2.9 psig
Categoria dei contatti AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
China RoHS compliance Yes
Coll. elettrico maschio/femmina Femmina
Collegamento elettrico standard DIN 40430
Conn. elettriche Ingresso cavo avvitato
Descrizione prodotto Pressostato
Differenziale [bar] [Max] 1.2 bar
Differenziale [bar] [Min] 0.25 bar
Differenziale [psi] [Max] 17.4 psi
Differenziale [psi] [Min] 3.6 psi
Dim. coll. el. 2xPg 13.5
Dimensioni raccordo pressione 3/8
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elemento di rilevamento della pressione Soffietti
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formato imballo Imballo multiplo
Funzione contatto SPDT
Funzione reset Auto
Grado di protezione IP IP66
Gruppo prodotti Switches and thermostats
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Ispezionabile Sistemi di contatto
Massima pressione di test [bar] Pe 25 bar
Massima pressione di test [psig] 363 psig
Max. Pressione di esercizio [bar] 22 bar
Max. Pressione di esercizio [psig] 320 psig
N. dossier SCIP 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171
Pressione maschio/femmina Maschio
Product Name Description Pressostato
Proprietà di cablaggio EN 60947 Flessibile, boccole: 0,2-1,5 mm2
Flessibile, nessuna boccola: 0,2-2,5 mm2
Solido/treccia: 0,2-2,5 mm2
Proprietà elettriche EN 60947 Isolamento 400V
Grado d’inquinamento: 3
Picco di tensione massima: 4 kV
Prot. cortocircuito, fusibile: 10A
Quantità per formato imballo 15 pz
Refrigerante(i) R11
R113
R12
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
Refrigeranti certificati UL R11
R113
R12
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
Standard specifica elettrica EN 60947-4/-5
Tipo RT200
Tipo raccordo pressione G
UK RoHS compliance Yes

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality