Accessori prodotto |
Accessori switch |
Approvazione |
ATEX - Cat. 2 - Zone 1 CCC CE EAC LLC CDC EURO-TYSK PZH RMRS RoHS RoHS Cina TYSK UKCA |
Attacco pressione standard |
ISO 228-1 |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] |
65 °C |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] |
-20 °C |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] |
149 °F |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] |
-4 °F |
Campo regolazione [bar] Pe [Max] |
0.3 bar |
Campo regolazione [bar] Pe [Min] |
0 bar |
Campo regolazione [psig] Pe [Max] |
4.4 psig |
Campo regolazione [psig] Pe [Min] |
0 psig |
Categoria dei contatti |
Ci=0.5 nF Ii=0.5 A Li=0.2 uH Pi=1 W Ui=29 V |
China RoHS compliance |
Yes |
Coll. elettrico maschio/femmina |
Femmina |
Collegamento elettrico standard |
DIN 40430 |
Conn. elettriche |
Ingresso cavo avvitato |
Descrizione prodotto |
Pressostato |
Differenziale [bar] [Max] |
0.05 bar |
Differenziale [bar] [Min] |
0.01 bar |
Differenziale [psi] [Max] |
0.7 psi |
Differenziale [psi] [Min] |
0.1 psi |
Dim. coll. el. |
2xPg 13.5 |
Dimensioni raccordo pressione |
3/8 |
Elemento di rilevamento della pressione |
Soffietti |
Elenco sostanze candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Formato imballo |
Imballo multiplo |
Funzione contatto |
SPDT gold |
Funzione reset |
Auto |
Grado di protezione IP |
IP66 |
Gruppo prodotti |
Switches and thermostats |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Ispezionabile |
Sistemi di contatto |
Massima pressione di test [bar] Pe |
0.5 bar |
Massima pressione di test [psig] |
7 psig |
Max. Pressione di esercizio [bar] |
0.4 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] |
6 psig |
N. dossier SCIP |
54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171 |
Pressione maschio/femmina |
Maschio |
Product Name Description |
Pressostato |
Proprietà di cablaggio EN 60947 |
Flessibile, boccole: 0,2-1,5 mm2 Flessibile, nessuna boccola: 0,2-2,5 mm2 Solido/treccia: 0,2-2,5 mm2 |
Proprietà elettriche EN 60947 |
Isolamento 400V Grado d’inquinamento: 3 Picco di tensione massima: 4 kV Prot. cortocircuito, fusibile: 10A |
Quantità per formato imballo |
9 pz |
Standard specifica elettrica |
EN 60947-4/-5 |
testo vendite ATEX |
-20Cta+65C II 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb |
Tipo |
RT113E |
Tipo raccordo pressione |
G |
UK RoHS compliance |
Out of scope |