Sensori RA/V, RA 2962, Gas, Tipo di sensore: Sensore remoto, 5 °C - 26 °C, RAV

013G2962

Protezione antigelo, limitazione e blocco del setpoint temperatura, adatto per valvole RA/V Danfoss datate da 34 mm

Esiste una versione più recente di questo prodotto. Danfoss consiglia di scoprirla.
Sostituzione

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.214 Kilogram
Peso netto 0.187 Kilogram
Volume 0.45 Liter
EAN 5702420048086

 

CODICE UNSPSC 40101801
Colore RAL 9016 bianco
Contenuto del set Sensore
Description Protezione antigelo, limitazione e blocco del setpoint temperatura, adatto per valvole RA/V Danfoss datate da 34 mm
Design sensore RA/V 2000
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Funzione di intercettazione No
Gruppo prodotti Radiator Sensors
Impostazione temperatura sensore [°C] [Max] 26 °C
Impostazione temperatura sensore [°C] [Min] 5 °C
In scope of WEEE and contain batteries No
Limitazione della temperatura
Lunghezza tubo capillare [m] [Max] 2 m
Protezione antigelo
Tecnologia sensore Gas
Tipo RA/V Sensors
Tipo di collegamento al sensore Anello di serraggio
Tipo di collegamento alla valvola RAV
Tipo di sensore Sensore remoto
Versione sensore RA 2962

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality