Mostra 8 prodotto(i)
Sensori RA/VL, RA 2950, Gas, Tipo di sensore: Sensore integrato, 5 °C - 26 °C, RAVL
Protezione antigelo, limitazione e blocco del setpoint temperatura, adatto per valvole RA/V Danfoss datate da 26 mm
Sensori RA/VL, RA 2952, Gas, Tipo di sensore: Sensore remoto, 5 °C - 26 °C, RAVL
Protezione antigelo, limitazione e blocco del setpoint temperatura, adatto per valvole RA/V Danfoss datate da 26 mm
Sensori RA/V, RA 2960, Gas, Tipo di sensore: Sensore integrato, 5 °C - 26 °C, RAV
Set manutenzione con sensore RA/V 013G2960 e premistoppa 013U0070
Sensori RA/V, RA 2962, Gas, Tipo di sensore: Sensore remoto, 5 °C - 26 °C, RAV
Protezione antigelo, limitazione e blocco del setpoint temperatura, adatto per valvole RA/V Danfoss datate da 34 mm
Sensori Danfoss Aero®, Gas, Tipo di sensore: Sensore integrato, 7 °C - 28 °C, RAVL
Danfoss Aero™ sensore per valvole Danfoss RA/VL obsolete.
Sensori Danfoss Aero®, Gas, Tipo di sensore: Sensore remoto, 7 °C - 26 °C, RAVL
Danfoss Aero™ sensore per valvole Danfoss RA/VL obsolete.
Sensori Danfoss Aero®, Gas, Tipo di sensore: Sensore integrato, 7 °C - 28 °C, RAV
Danfoss Aero™ sensore per valvole Danfoss RA/V obsolete.
Sensori Danfoss Aero®, Gas, Tipo di sensore: Sensore remoto, 7 °C - 26 °C, RAV
Danfoss Aero™ sensore per valvole Danfoss RA/V obsolete.