Accessori prodotto |
Accessori valvole BM/GBC |
Approvazione |
C UL US LISTED EAC LLC CDC TYSK |
Campo di funzionamento [bar] [Max] |
21 bar |
Campo di funzionamento [bar] [Min] |
-1 bar |
Campo di funzionamento [psig] [Max] |
304 psig |
Campo di funzionamento [psig] [Min] |
-14 psig |
Campo di temperatura [°F] [Max] |
212 °F |
Campo di temperatura [°F] [Min] |
-67 °F |
Categoria |
Art. 4, par. 3 |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Compatibilità con i lubrificanti |
Applicazioni senza olio |
Dim. uscita [in] |
7/8 in |
Dim. uscita [mm] |
22 mm |
Dimensione ingresso [in] |
7/8 in |
Dimensione ingresso [mm] |
22 mm |
Direzione |
A vie parallele |
Elenco sostanze candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Equipaggiamento |
Volantino |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Formato imballo |
Imballo multiplo |
Gruppo fluido |
1 2 |
Gruppo prodotti |
Shut-off and regulating valves |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indicatore direzione del flusso |
Freccia monodirezionale stampata in rilievo |
Intervallo di temperatura [°C] [Max] |
100 °C |
Intervallo di temperatura [°C] [Min] |
-55 °C |
Ispezionabile |
Parti di ricambio valvole BM/GBC |
Massima pressione di test [bar] |
36.4 bar |
Massima pressione di test [psig] |
528 psig |
Materiale attacco |
Rame |
Materiale corpo |
Ottone |
Max. Pressione di esercizio [bar] |
28 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] |
406 psig |
N. dossier SCIP |
39a55314-7dd3-4133-963f-63cfcc6269ba |
Nome file approvazione UL |
VALVOLA REFRIGERANTE 53R0 |
Product Name Description |
Valvola a membrana di chiusura |
Quantità per formato imballo |
12 pz |
Refrigerante(i) |
R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R22/R407C R290 R404A/R507A R407H R449B R450A R513A R515B R516A R600 R600a |
Refrigeranti certificati UL |
R134a R22 R404A R407C R407H R449B R450A R507A R513A R515B R516A |
Refrigeranti senza olio |
R1234ze(E) R134a R513A R515B R516A |
Tipo |
BML 22s |
Tipo attacco ingresso |
ATTACCHI ESTESI A SALDARE, ODF |
Tipo attacco uscita |
ATTACCHI ESTESI A SALDARE, ODF |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Valore Cv [gal/min.] |
3.35 gal/min |
Valore kv [m³/h] |
2.9 m³/h |
Valutaz. fonte acc. EN13463-3 |
Yes |