Mostra 27 prodotto(i)
Valvola a membrana di chiusura, BML 6
Tipo attacco ingresso: A cartella, Tipo attacco uscita: A cartella, Dimensione ingresso [in]: 1/4 in, Dim. uscita [in]: 1/4 in
Valvola a membrana di chiusura, BML 6s
Tipo attacco ingresso: A brasare, ODF, Tipo attacco uscita: A brasare, ODF, Dimensione ingresso [in]: 1/4 in, Dim. uscita [in]: 1/4 in
Valvola a membrana di chiusura, BMT 6
Tipo attacco ingresso: A cartella, Tipo attacco uscita: A cartella, Dimensione ingresso [in]: 1/4 in, Dim. uscita [in]: 1/4 in
Valvola a membrana di chiusura, BML 6s
Tipo attacco ingresso: A brasare, ODF, Tipo attacco uscita: A brasare, ODF, Dimensione ingresso [mm]: 6.00, Dim. uscita [mm]: 6.00
Valvola a membrana di chiusura, BML 6
Tipo attacco ingresso: A cartella, Tipo attacco uscita: A cartella, Dimensione ingresso [in]: 1/4 in, Dim. uscita [in]: 1/4 in
Valvola a membrana di chiusura, BML 10s
Tipo attacco ingresso: A brasare, ODF, Tipo attacco uscita: A brasare, ODF, Dimensione ingresso [in]: 3/8 in, Dim. uscita [in]: 3/8 in
Valvola a membrana di chiusura, BML 10
Tipo attacco ingresso: A cartella, Tipo attacco uscita: A cartella, Dimensione ingresso [in]: 3/8 in, Dim. uscita [in]: 3/8 in
Valvola a membrana di chiusura, BML 10s
Tipo attacco ingresso: A brasare, ODF, Tipo attacco uscita: A brasare, ODF, Dimensione ingresso [mm]: 10.00, Dim. uscita [mm]: 10.00
Valvola a membrana di chiusura, BML 12
Tipo attacco ingresso: A cartella, Tipo attacco uscita: A cartella, Dimensione ingresso [in]: 1/2 in, Dim. uscita [in]: 1/2 in
Valvola a membrana di chiusura, BML 12s
Tipo attacco ingresso: A brasare, ODF, Tipo attacco uscita: A brasare, ODF, Dimensione ingresso [in]: 1/2 in, Dim. uscita [in]: 1/2 in