Filtro, non saldato, FA 15

006-0053

Materiale attacco: Acciaio, Finezza della trama [µm]: 150, Max. Pressione di esercizio [bar]: 28.0

Dettagli prodotto

Peso lordo 1.78 Kilogram
Peso netto 1.697 Kilogram
Volume 2.24 Liter
EAN 5702422002116

 

Campo di temperatura [°F] [Max] 284 °F
Campo di temperatura [°F] [Min] -58 °F
Categoria Art. 3, par. 3
Componenti incluse Bulloni
Guarnizioni
Viti
Flange
Descrizione prodotto Filtro
Dimensione attacco [mm] 20 mm
Dimensione tirante M12 x 127
Dimensioni attacco [in] 3/4 in
Elenco sostanze candidate REACH No
Finezza della trama [mesh] 100 Mesh
Finezza della trama [µm] 150 µm
Formato imballo Imballo multiplo
Gruppo fluido 1
Gruppo prodotti Strainers
In scope of WEEE and contain batteries No
Intervallo di temperatura [°C] [Max] 140 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min] -50 °C
Massima pressione di test [bar] 42 bar
Massima pressione di test [psig] 609 psig
Materiale attacco Acciaio
Max. Pressione di esercizio [bar] 28 bar
Max. Pressione di esercizio [psig] 406 psig
Nome prodotto Filtro, non saldato
Quantità per formato imballo 10 pz
Refrigerante(i) R22
R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R227ea
R23
R236fa
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R413A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R502
R503
R507A
R513A
R717
Standard di collegamento EN 10220
Superficie filtro [cm2] 40 cm²
Superficie filtro [in2] 6.2 in²
Tipo FA 15
Tipo di attacco A saldare di testa
Utilizzato per commenti al prodotto Montaggio su tubature
Valore Cv [gal/min.] 4 gal/min
Valore kv [m³/h] 3.5 m³/h
Volume filtro [cm3] 68 cm³
Volume filtro [in3] 4.15 in³

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality