Strainers - non welded

Mostra 23 prodotto(i)

006-0040

Filtro, non saldato, FA 15

Materiale attacco: Acciaio, Finezza della trama [µm]: 150, Max. Pressione di esercizio [bar]: 28.0

006-0042

Filtro, non saldato, FA 15

Materiale attacco: Acciaio, Finezza della trama [µm]: 150, Max. Pressione di esercizio [bar]: 28.0

006-0043

Filtro, non saldato, FA 15

Materiale attacco: Acciaio, Finezza della trama [µm]: 150, Max. Pressione di esercizio [bar]: 28.0

006-0046

Filtro, non saldato, FA 20

Materiale attacco: Acciaio, Finezza della trama [µm]: 150, Max. Pressione di esercizio [bar]: 28.0

006-0048

Filtro, non saldato, FA 20

Materiale attacco: Acciaio, Finezza della trama [µm]: 150, Max. Pressione di esercizio [bar]: 28.0

006-0050

Filtro, non saldato, FA 15

Materiale attacco: Acciaio, Finezza della trama [µm]: 150, Max. Pressione di esercizio [bar]: 28.0

006-0051

Filtro, non saldato, FA 15

Materiale attacco: Acciaio, Finezza della trama [µm]: 150, Max. Pressione di esercizio [bar]: 28.0

006-0052

Filtro, non saldato, FA 15

Materiale attacco: Acciaio, Finezza della trama [µm]: 150, Max. Pressione di esercizio [bar]: 28.0

006-0053

Filtro, non saldato, FA 15

Materiale attacco: Acciaio, Finezza della trama [µm]: 150, Max. Pressione di esercizio [bar]: 28.0

006-0057

Filtro, non saldato, FA 15

Materiale attacco: Acciaio, Finezza della trama [µm]: 150, Max. Pressione di esercizio [bar]: 28.0

Visualizza: