Termostato ambiente, 868.42 MHz
014G0160
Questo prodotto è fuori produzione.
Abbiamo un prodotto sostitutivo.
Abbiamo un prodotto sostitutivo.
Sensore ambiente a parete per sistema Danfoss Link, Z-wave
Sensore ambiente a parete per sistema Danfoss Link, Z-wave
Peso lordo | 0.245 Kg |
Peso netto | 0.245 Kg |
Volume | 1.104 Liter |
EAN | 5702425110177 |
Peso lordo | 0.245 Kg |
Peso netto | 0.245 Kg |
Volume | 1.104 Liter |
EAN | 5702425110177 |
Altezza [mm] | 76 mm |
Applicazione | Residenziale (grado inquinamento 2) |
Approvazione |
Z-Wave CE EAC |
Approvazione standard | EN 60730 |
Batterie di alimentazione | 2 batterie alcaline AA 1,5 V |
Battery type or Name | Alkaline AA |
Classe IP termostato | 21 |
Colore | RAL 9016 |
Description | Sensore ambiente a parete per sistema Danfoss Link |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Frequenza di trasmissione [MHz] | 868.42 MHz |
Funzione finestra aperta | Sì |
Gruppo prodotti | Danfoss Link™ |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Indicatore carica batteria bassa | Sì |
Integrazione di sistema | Danfoss Link™ |
Larghezza [mm] | 23 mm |
Lunghezza [mm] | 76 mm |
N. dossier SCIP | f69f3910-4073-41b9-8a6f-98747775b091 |
Nome prodotto dossier SCIP | Danfoss RS-Z |
Potenza di trasmissione [mW] [Max] | 1 mW |
Quantità batteria | 2 |
Standard Wireless | Z-wave |
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 40 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
Tipo | Room sensor |
Tipo di controllo Risc. | Termostato ambiente |
Tipo display | LCD con retroilluminazione |
Trasmissione [m] [Max] | 30 m |
Vita utile batteria [Anni] | 5 anno |
Altezza [mm] | 76 mm |
Applicazione | Residenziale (grado inquinamento 2) |
Approvazione |
Z-Wave CE EAC |
Approvazione standard | EN 60730 |
Batterie di alimentazione | 2 batterie alcaline AA 1,5 V |
Battery type or Name | Alkaline AA |
Classe IP termostato | 21 |
Colore | RAL 9016 |
Description | Sensore ambiente a parete per sistema Danfoss Link |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Frequenza di trasmissione [MHz] | 868.42 MHz |
Funzione finestra aperta | Sì |
Gruppo prodotti | Danfoss Link™ |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Indicatore carica batteria bassa | Sì |
Integrazione di sistema | Danfoss Link™ |
Larghezza [mm] | 23 mm |
Lunghezza [mm] | 76 mm |
N. dossier SCIP | f69f3910-4073-41b9-8a6f-98747775b091 |
Nome prodotto dossier SCIP | Danfoss RS-Z |
Potenza di trasmissione [mW] [Max] | 1 mW |
Quantità batteria | 2 |
Standard Wireless | Z-wave |
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 40 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
Tipo | Room sensor |
Tipo di controllo Risc. | Termostato ambiente |
Tipo display | LCD con retroilluminazione |
Trasmissione [m] [Max] | 30 m |
Vita utile batteria [Anni] | 5 anno |