Accessori prodotto |
Accessori per bobine a solenoide Accessori per valvola solenoide |
Application |
Aperto |
Approvazione |
CE DNVGL-CG-0339 UKCA |
Attacco interno/esterno |
Parti interne |
Attuatore |
B |
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] |
90 °C |
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] |
-10 °C |
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] |
194 °F |
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] |
14 °F |
Chiave di identificazione |
EV220B 20B G 34N NC000 BB024DS |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Commenti sulla tolleranza del mezzo |
Fluido neutro |
Conn. elettriche |
Forcella DIN 43650-A |
Consumo energetico [W] CC |
16 W |
Dimensione attuatore |
13.5 mm |
Dimensione attuatore [in] |
0.53 in |
Dimensioni attacco [in] |
3/4 |
Dimensioni orifizio [mm] |
20 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elenco sostanze candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Formato imballo |
Imballo multiplo |
Frazione dimensioni orifizio [in] |
3/4 in |
Funzionamento |
Servoazionato (membrana) |
Funzione |
NC |
Grado di protezione IP |
IP65 |
Gruppo fluido |
1 |
Gruppo prodotti |
Solenoid valves |
Identificazione modello |
EV220B 20 |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indicatore direzione del flusso |
Freccia monodirezionale stampata in rilievo |
Ispezionabile |
Parti di ricambio valvola solenoide |
Massima pressione di test [bar] |
24 bar |
Massima pressione di test [psig] |
348 psig |
Materiale attacco |
Ottone |
Materiale corpo |
Ottone |
Materiale di tenuta |
NBR |
Max. Pressione di esercizio [bar] |
16 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] |
232 psig |
N. dossier SCIP |
b8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04 |
Nome parti singole |
EV220B 15 - 50 |
Numero di vie |
2/2 |
Opzione bobina |
Clip-on |
Orifizio di equalizzazione aperto/chiuso |
Orifizio di equalizzazione opzionale |
Portata |
Monodirezionale |
Pressione differenziale [bar] [Max] |
16 bar |
Pressione differenziale [bar] [Min] |
0.3 bar |
Pressione differenziale [psi] [Max] |
232 psi |
Pressione differenziale [psi] [Min] |
4.35 psi |
Product Name Description |
Solenoid valve |
Quantità per formato imballo |
12 pz |
Raccomandazioni sul mezzo |
Water,Brine,Oil,Air |
Sistema attuatore [mm] |
13.5 mm |
Standard di collegamento |
ISO 228-1 |
Supply voltage [V] DC |
24 V |
Temperatura ambiente max. [°C] |
80 °C |
Temperatura ambiente max. [°F] |
176 °F |
Tempo di apertura stimato, acqua [ms] |
40 ms |
Tensione di alimentazione [V] CC |
24 V |
Tipo |
EV220B |
Tipo bobina |
BB |
Tipo di attacco |
G |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Valore Cv [gal/min.] |
9.25 gal/min |
Valore kv [m³/h] |
8 m³/h |
Viscosità mezzo max. [cSt] |
50 cSt |