- comume |
Perno 2 |
alimentazione + |
Perno 1 |
Approvazione |
ATEX |
Attacco pressione standard |
EN 837 |
Campo di pressione [bar] [Max] |
25 bar |
Campo di pressione [bar] [Min] |
0 bar |
Campo di pressione [kPa] [Max] |
2500 KPa |
Campo di pressione [kPa] [Min] |
0 KPa |
Campo di pressione [psi] [Max] |
362.59 psi |
Campo di pressione [psi] [Min] |
0 psi |
Campo di temp. compensata [°C] [Max] |
80 °C |
Campo di temp. compensata [°C] [Min] |
0 °C |
Campo di temp. compensata [°F] [Max] |
176 °F |
Campo di temp. compensata [°F] [Min] |
32 °F |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] |
85 °C |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] |
-40 °C |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] |
185 °F |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] |
-40 °F |
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] |
85 °C |
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] |
-40 °C |
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] |
185 °F |
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] |
-40 °F |
Chiave di identificazione |
MBS 33-2425-A1AB08-0 |
China RoHS compliance |
Yes |
Coll. elettrico maschio/femmina |
Maschio e femmina |
Collegamento elettrico standard |
EN 175301-803-A |
Commenti all'approvazione |
ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
Conn. elettriche |
Angular connector |
Corrente di alimentazione max. [mA] |
8 mA |
Dim. coll. el. |
Pg 9 |
Dimensioni raccordo pressione |
1/2 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elenco sostanze candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Formato imballo |
Imballo multiplo |
Grado di protezione IP |
IP65 |
Gruppo prodotti |
Sensors |
HEX attacco pressione [mm] |
27 mm |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Intrinsecamente sicuro |
No |
Livello di ritaglio alto |
11.5 |
Livello di ritaglio basso |
0 |
Membrana affacciata |
No |
N. dossier SCIP |
16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
Nome prodotto dossier SCIP |
AKS/MBS |
Non-linearità BFSL ±FS [%] |
0.2 % |
Numero di articolo internazionale |
5702423062539 |
Precisione, max. +/- FS [%] |
0.8 % |
Precisione, tipica +/- FS [%] |
0.3 % |
Pressione di sovraccarico max. [bar] |
50 bar |
Pressione di sovraccarico max. [kPa] |
5000 KPa |
Pressione maschio/femmina |
Maschio |
Product Name Description |
Pressure transmitter |
Punto zero e fondo scala regolabili |
No |
Quantità per formato imballo |
14 pz |
Riferimento unitario di pressione |
Absolute |
Segnale uscita |
Voltage |
Segnale uscita [V] [Max] |
10 V |
Segnale uscita [V] [Min] |
0 V |
Smorzatore di impulsi |
No |
Supply voltage [V] DC [max] |
32 V |
Supply voltage [V] DC [min] |
15 V |
Tempo di risposta max. [ms] |
4 ms |
Tensione di alimentazione [V] CC [Max] |
32 V |
Tensione di alimentazione [V] CC [Min] |
15 V |
Tipo |
MBS 33 |
Tipo raccordo pressione |
G |
UK RoHS compliance |
Yes |
uscita + |
Perno 3 |