Sensor pocket, MBT 120

084Z3053

Protection tube diameter [mm]: 11.0, Insertion length [mm]: 100, Process connection type: NPT, 1/2-14, Temperature range [°C]: -50 - 200, Protection tube material: AISI 316 Ti, Used for product: MBT 3560, MBT 5560

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.112 Kg
Peso netto 0.105 Kg
Volume 0.099 Liter
EAN 5702423219834

 

Attacco di servizio maschio/femmina Maschio
Attacco di servizio standard ANSI/ASME B1.20.1
Campo di temperatura [°F] [Max] 392 °F
Campo di temperatura [°F] [Min] -58 °F
China RoHS compliance Out of scope
Diametro tubo di protezione [in] 0.43 in
Diametro tubo di protezione [mm] 11 mm
Dimensione dell'attacco al processo 1/2-14
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elenco sostanze candidate REACH No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Formato imballo Imballo multiplo
Gruppo prodotti Accessories, sensors
Identificazione modello MBT 120-630-100-8
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Intervallo di temperatura [°C] [Max] 200 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min] -50 °C
Lunghezza di inserimento [in] 3.94 in
Lunghezza di inserimento [mm] 100 mm
Materiale attacco AISI 316 Ti
Materiale attacco di processo AISI 316 Ti
Materiale del tubo di protezione AISI 316 Ti
Product Name Description Sensor pocket
Quantità per formato imballo 40 pz
Standard di collegamento ANSI/ASME B1.20
Tipo MBT 120
Tipo attacco di servizio NPT
Tipo di attacco NPT
Tipo di inserzione Fisso
UK RoHS compliance Out of scope
Utilizzato per prodotto MBT 3560, MBT 5560

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality