Mostra 52 prodotto(i)
Pressostato, KP44
Regolazione lato sinistro [bar]Pe: 2.00 - 12.00, Campo di regolazione lato destro [bar] Pe: 0.5 - 6.0, Differenziale lato sinistro [bar]: 0.70 - 4.00, Differenziale lato destro [bar]: 1.0, Funzione contatto: SPST(NO)+SPST(NC), Funzione di ripristino, lato sinistro: Auto, Funzione di ripristino, lato destro: Auto
Pressostato, KP36
Campo di regolazione [bar] Pe: 2.00 - 14.00, Differenziale [bar]: 0.70 - 4.00, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Grado di protezione IP: IP30, Max. Pressione di esercizio [bar]: 17.0
Pressostato, KP36
Campo di regolazione [bar] Pe: 2.00 - 14.00, Differenziale [bar]: 0.70 - 4.00, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Grado di protezione IP: IP30, Max. Pressione di esercizio [bar]: 17.0
Pressure switch, KPI35
Regulation range [bar] Pe: -0.20 - 8.00, Differential [bar]: 0.40 - 1.50, Reset function: Auto, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 1/4, Enclosure rating IP: IP30, Max. Working Pressure [bar]: 18.0
Pressostato, KP35
Campo di regolazione [bar] Pe: -0.20 - 7.50, Differenziale [bar]: 0.70 - 4.00, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Grado di protezione IP: IP30, Max. Pressione di esercizio [bar]: 17.0