Pressostato, RT5A

017-505266

Campo di regolazione [bar] Pe: 4.00 - 17.00, Differenziale [bar]: 1.20 - 4.00, Funzione contatto: SPDT, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: M, Dimensioni raccordo pressione: 12 x 1.5, Pressione maschio/femmina: Maschio, Grado di protezione IP: IP66, Max. Pressione di esercizio [bar]: 22.0

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.852 Kg
Peso netto 0.742 Kg
Volume 2.64 Liter
EAN 5702428517485

 

Accessori prodotto Accessori switch
Approvazione CCC
CE
EAC
LVD
NKK
PZH
RMRS
RoHS
RoHS Cina
TYSK
CMIM
LLC CDC EURO-TYSK
UKCA
Attacco pressione standard ISO 8434-1
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] 70 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] -50 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] 158 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] -58 °F
Campo regolazione [bar] Pe [Max] 17 bar
Campo regolazione [bar] Pe [Min] 4 bar
Campo regolazione [psig] Pe [Max] 246.6 psig
Campo regolazione [psig] Pe [Min] 58 psig
Categoria dei contatti AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
AC3=4 A, 400 V
LR=28 A, 400 V
Coll. elettrico maschio/femmina Femmina
Collegamento elettrico standard DIN 40430
Conn. elettriche Ingresso cavo avvitato
Descrizione prodotto Pressostato
Differenziale [bar] [Max] 4 bar
Differenziale [bar] [Min] 1.2 bar
Differenziale [psi] [Max] 58 psi
Differenziale [psi] [Min] 17.4 psi
Dim. coll. el. 2xPg 13.5
Dimensioni raccordo pressione 12 x 1.5
Elemento di rilevamento della pressione Soffietti
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Formato imballo Imballo multiplo
Funzione contatto SPDT
Funzione reset Auto
Grado di protezione IP IP66
Gruppo prodotti Switches and thermostats
Ispezionabile Sistemi di contatto
Massima pressione di test [bar] Pe 25 bar
Massima pressione di test [psig] 363 psig
Max. Pressione di esercizio [bar] 22 bar
Max. Pressione di esercizio [psig] 320 psig
Nome prodotto Pressostato
Nota raccordo pressione Anello di serraggio tubo 6 mm
Pressione di scoppio [bar] 88 bar
Pressione maschio/femmina Maschio
Proprietà di cablaggio EN 60947 Flessibile, boccole: 0,2-1,5 mm2
Flessibile, nessuna boccola: 0,2-2,5 mm2
Solido/treccia: 0,2-2,5 mm2
Proprietà elettriche EN 60947 Grado d’inquinamento: 3
Picco di tensione massima: 4 kV
Prot. cortocircuito, fusibile: 10A
Isolamento 400V
Quantità per formato imballo 15 pz
Refrigerante(i) R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
R717
Refrigeranti certificati UL R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
Standard specifica elettrica EN 60947-4/-5
Tipo RT5A
Tipo raccordo pressione M

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality