Pressostato, RT19W

017-142666

Campo di regolazione [bar] Pe: 5.00 - 25.00, Differenziale [bar]: 1.20, Funzione contatto: SPDT, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/2, Pressione maschio/femmina: Maschio, Grado di protezione IP: IP66, Max. Pressione di esercizio [bar]: 42.0

Dettagli prodotto

Peso lordo 1.15 Kg
Peso netto 1.04 Kg
Volume 3.75 Liter
EAN 5702423309603

 

Accessori prodotto Accessori switch
Approvazione CCC
CE
EAC
GL
LVD
PED
PZH
RMRS
RoHS
RoHS Cina
TYSK
LLC CDC EURO-TYSK
UKCA
Attacco pressione standard ISO 228-1
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] 70 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] 158 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] -40 °F
Campo regolazione [bar] Pe [Max] 25 bar
Campo regolazione [bar] Pe [Min] 5 bar
Campo regolazione [psig] Pe [Max] 362.6 psig
Campo regolazione [psig] Pe [Min] 72.5 psig
Categoria dei contatti AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
AC3=4 A, 400 V
LR=28 A, 400 V
Coll. elettrico maschio/femmina Femmina
Collegamento elettrico standard DIN 40430
Conn. elettriche Ingresso cavo avvitato
Contact rating @ 250K cycles AC15=1 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=2 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=14 A, 400 V
Descrizione prodotto Pressostato
Differenziale [bar] 1.2 bar
Differenziale [psi] 17.4 psi
Dim. coll. el. 2xPg 13.5
Dimensioni raccordo pressione 1/2
Elemento di rilevamento della pressione Soffietti
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Formato imballo Imballo industriale
Funzione contatto SPDT
Funzione reset Auto
Grado di protezione IP IP66
Gruppo fluido 1
Gruppo prodotti Switches and thermostats
Ispezionabile Sistemi di contatto
Massima pressione di test [bar] Pe 47 bar
Massima pressione di test [psig] 682 psig
Max. Pressione di esercizio [bar] 42 bar
Max. Pressione di esercizio [psig] 610 psig
Nome prodotto Pressostato
Pressione di scoppio [bar] 63 bar
Pressione maschio/femmina Maschio
Prodotto identico 017-518166
Proprietà di cablaggio EN 60947 Flessibile, boccole: 0,2-1,5 mm2
Flessibile, nessuna boccola: 0,2-2,5 mm2
Solido/treccia: 0,2-2,5 mm2
Proprietà elettriche EN 60947 Grado d’inquinamento: 3
Picco di tensione massima: 4 kV
Prot. cortocircuito, fusibile: 10A
Isolamento 400V
Quantità per formato imballo 12 pz
Standard specifica elettrica EN 60947-4/-5
Tipo RT19W
Tipo raccordo pressione G

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality