Pressostato, MBC 5100

061B004566

Campo di regolazione [bar] Pe: -0.20 - 4.00, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Grado di protezione IP: IP65, Max. Pressione di esercizio [bar]: 15.0

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.284 Kg
Peso netto 0.234 Kg
Volume 0.641 Liter
EAN 5702423213511

 

Accessori prodotto Accessori switch
Approvazione ABS
BV
CCC
CCS
CE
CMIM
DNV
EAC
GL
KRS
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS Cina
TYSK
UKCA
Attacco pressione standard ISO 228-1
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] 85 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] 185 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] -40 °F
Campo regolazione [bar] Pe [Max] 4 bar
Campo regolazione [bar] Pe [Min] -0.2 bar
Campo regolazione [MPa] Pe [Max] 0.4 MPa
Campo regolazione [MPa] Pe [Min] -0.02 MPa
Categoria dei contatti AC15=0.5 A, 250 V
DC13=12 W, 125 V
Chiave di identificazione 1211-1CB04
Coll. elettrico maschio/femmina Femmina
Collegamento elettrico standard EN 175301-803-A
Conn. elettriche Spina DIN
Descrizione prodotto Pressostato
Diff. a impostazione campo max. [bar] 0.45 bar
Diff. a impostazione campo min. [bar] 0.3 bar
Dim. coll. el. Pg 11
Dimensioni raccordo pressione 1/4
Elemento di rilevamento della pressione Soffietti
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Formato imballo Imballo multiplo
Funzione contatto SPDT
Funzione reset Auto
Grado di protezione IP IP65
Gruppo prodotti Switches and thermostats
Impostazione di fabbrica [MPa] 0.15 MPa
Impostazioni di fabbrica [bar] 1.5 bar
Ispezionabile No
Massima pressione di test [bar] Pe 15 bar
Massima pressione di test [psig] 218 psig
Max. Pressione di esercizio [bar] 15 bar
Max. Pressione di esercizio [psig] 220 psig
Nome prodotto Pressostato
Pressione di scoppio [bar] 30 bar
Pressione maschio/femmina Femmina
Quantità per formato imballo 32 pz
Segnale di allarme Caduta
Standard specifica elettrica EN 60947-5
Tipo MBC 5100
Tipo raccordo pressione G

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality