061B000166
Campo di regolazione [bar] Pe: 5.00 - 30.00, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Grado di protezione IP: IP65, Max. Pressione di esercizio [bar]: 45.0
Campo di regolazione [bar] Pe: 5.00 - 30.00, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Grado di protezione IP: IP65, Max. Pressione di esercizio [bar]: 45.0
Peso lordo | 0.29 kg |
Peso netto | 0.24 kg |
EAN | 5702423244508 |
Peso lordo | 0.29 kg |
Peso netto | 0.24 kg |
EAN | 5702423244508 |
Accessori prodotto | Accessori switch |
Approvazione |
ABS BV CCC CCS CE CMIM DNV EAC GL KRS LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS Cina TYSK UKCA |
Attacco pressione standard | ISO 228-1 |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 85 °C |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 185 °F |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
Campo regolazione [bar] Pe [Max] | 30 bar |
Campo regolazione [bar] Pe [Min] | 5 bar |
Campo regolazione [MPa] Pe [Max] | 3 MPa |
Campo regolazione [MPa] Pe [Min] | 0.5 MPa |
Categoria campo di pressione | Alta pressione |
Categoria dei contatti |
AC15=0.5 A, 250 V DC13=12 W, 125 V |
Chiave di identificazione | 3421-1CB04 |
Coll. elettrico maschio/femmina | Femmina |
Collegamento elettrico standard | EN 175301-803-A |
Conn. elettriche | Spina DIN |
Descrizione prodotto | Pressostato |
Diff. a impostazione campo max. [bar] | 2 bar |
Diff. a impostazione campo min. [bar] | 0.9 bar |
Dim. coll. el. | Pg 11 |
Dimensioni raccordo pressione | 1/4 |
Elemento di rilevamento della pressione | Soffietti |
Equipaggiamento | <NULL> |
Formato imballo | Imballo multiplo |
Funzione contatto | SPDT |
Funzione reset | Auto |
Grado di protezione IP | IP65 |
Gruppo prodotti | Interruttori e termostati |
Ispezionabile | No |
Massima pressione di test [bar] Pe | 45 bar |
Massima pressione di test [psig] | 653 psig |
Max. Pressione di esercizio [bar] | 45 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] | 655 psig |
Nome prodotto | Pressostato |
Pressione di scoppio [bar] | 90 bar |
Pressione maschio/femmina | Femmina |
Quantità per formato imballo | 32 pz |
REACH Candidate List substances >0.1% | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Standard specifica elettrica | EN 60947-5 |
Tipo | MBC 5100 |
Tipo raccordo pressione | G |
Accessori prodotto | Accessori switch |
Approvazione |
ABS BV CCC CCS CE CMIM DNV EAC GL KRS LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS Cina TYSK UKCA |
Attacco pressione standard | ISO 228-1 |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 85 °C |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 185 °F |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
Campo regolazione [bar] Pe [Max] | 30 bar |
Campo regolazione [bar] Pe [Min] | 5 bar |
Campo regolazione [MPa] Pe [Max] | 3 MPa |
Campo regolazione [MPa] Pe [Min] | 0.5 MPa |
Categoria campo di pressione | Alta pressione |
Categoria dei contatti |
AC15=0.5 A, 250 V DC13=12 W, 125 V |
Chiave di identificazione | 3421-1CB04 |
Coll. elettrico maschio/femmina | Femmina |
Collegamento elettrico standard | EN 175301-803-A |
Conn. elettriche | Spina DIN |
Descrizione prodotto | Pressostato |
Diff. a impostazione campo max. [bar] | 2 bar |
Diff. a impostazione campo min. [bar] | 0.9 bar |
Dim. coll. el. | Pg 11 |
Dimensioni raccordo pressione | 1/4 |
Elemento di rilevamento della pressione | Soffietti |
Equipaggiamento | <NULL> |
Formato imballo | Imballo multiplo |
Funzione contatto | SPDT |
Funzione reset | Auto |
Grado di protezione IP | IP65 |
Gruppo prodotti | Interruttori e termostati |
Ispezionabile | No |
Massima pressione di test [bar] Pe | 45 bar |
Massima pressione di test [psig] | 653 psig |
Max. Pressione di esercizio [bar] | 45 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] | 655 psig |
Nome prodotto | Pressostato |
Pressione di scoppio [bar] | 90 bar |
Pressione maschio/femmina | Femmina |
Quantità per formato imballo | 32 pz |
REACH Candidate List substances >0.1% | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Standard specifica elettrica | EN 60947-5 |
Tipo | MBC 5100 |
Tipo raccordo pressione | G |